الصفحة الرئيسية475-0481: One Wire Braid Tough Guard
الصفحة الرئيسية475-0481: One Wire Braid Tough Guard
475-0481: One Wire Braid Tough Guard

Cat® One Wire Braid Tough Guard

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
475-0481: One Wire Braid Tough Guard
475-0481: One Wire Braid Tough Guard

Cat® One Wire Braid Tough Guard

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
وصف رقم القطعة 475-0481

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability. Cat ToughGuard™ Hose features an abrasion resistant cover for the harshest operating conditions. It surpasses over 2 million SAE abrasion test cycles providing superior resistance against the number one cause of hose failure, abrasion.
The construction of the hose is made from special high temperature synthetic rubber tube and single high tensile steel wire braid reinforcement. The outer cover is oil, weather, and abrasion resistant synthetic
rubber.

عرض المزيد
مواصفات رقم القطعة 475-0481
Overall Length (mm): 386.0
Weight (kg): 1.596
Material: Medium Pressure Hose
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 475-0481

‏‫ماكينة تقطيع الأشجار وتجميعها ذات العجلات

2570D 2670D 563D 573D

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة