Acasă475-0481: Tough Guard împletit un fir
Acasă475-0481: Tough Guard împletit un fir
475-0481: Tough Guard împletit un fir

Tough Guard împletit un fir Cat®

Marcă: Cat

Imaginile produselor
475-0481: Tough Guard împletit un fir
475-0481: Tough Guard împletit un fir

Tough Guard împletit un fir Cat®

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Descriere pentru cod articol 475-0481

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability. Cat ToughGuard™ Hose features an abrasion resistant cover for the harshest operating conditions. It surpasses over 2 million SAE abrasion test cycles providing superior resistance against the number one cause of hose failure, abrasion.
The construction of the hose is made from special high temperature synthetic rubber tube and single high tensile steel wire braid reinforcement. The outer cover is oil, weather, and abrasion resistant synthetic
rubber.

Vizualizare mai multe
Specificații pentru cod articol 475-0481
Lungime totală (mm): 386,0
Greutate (kg): 1,596
Material: Medium Pressure Hose
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 475-0481

MAŞINĂ DE ADUNAT COPACI PE ROŢI

2570D 2670D 563D 573D

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită