الصفحة الرئيسيةمجموعة نقل الحركةالتوجيهأقراص احتكاك التوجيه4S-9072: قرص الاحتكاك قابض الحدافة بـ 84 سن
الصفحة الرئيسيةمجموعة نقل الحركةالتوجيهأقراص احتكاك التوجيه4S-9072: قرص الاحتكاك قابض الحدافة بـ 84 سن
4S-9072: قرص الاحتكاك قابض الحدافة بـ 84 سن

قرص الاحتكاك المعدني

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
4S-9072: قرص الاحتكاك قابض الحدافة بـ 84 سن
4S-9072: قرص الاحتكاك قابض الحدافة بـ 84 سن
4S-9072: قرص الاحتكاك قابض الحدافة بـ 84 سن
4S-9072: قرص الاحتكاك قابض الحدافة بـ 84 سن
4S-9072: قرص الاحتكاك قابض الحدافة بـ 84 سن

قرص الاحتكاك المعدني

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 4S-9072

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Inside Diameter (mm): 198.75
Outside Diameter (mm): 355.6
Thickness (mm): 7.11
Inside Diameter (in): 7.8248
Outside Diameter (in): 14.0
Thickness (in): 0.2799
Material: Metallic Friction Material,Non-Band Type Friction Material,Alloy Mixed: Metal
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 4S-9072

تحكم هيدروليكي

143 141 140

الكسارة

4

جرار مجنزر

D5E D7G D4E D4E SR D6D SR D6E SR D5B D6C D6D D5

ماكينة مد المواسير

561C

البلدوزر

4A

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة