ביתחטיבת ההינעהיגוידיסקים חיכוך היגוי4S-9072: דיסק חיכוך מצמד גלגל תנופה 84 שיניים
ביתחטיבת ההינעהיגוידיסקים חיכוך היגוי4S-9072: דיסק חיכוך מצמד גלגל תנופה 84 שיניים
4S-9072: דיסק חיכוך מצמד גלגל תנופה 84 שיניים

דיסק חיכוך מתכתי

מותג: Cat

תמונות מוצר
4S-9072: דיסק חיכוך מצמד גלגל תנופה 84 שיניים
4S-9072: דיסק חיכוך מצמד גלגל תנופה 84 שיניים
4S-9072: דיסק חיכוך מצמד גלגל תנופה 84 שיניים
4S-9072: דיסק חיכוך מצמד גלגל תנופה 84 שיניים
4S-9072: דיסק חיכוך מצמד גלגל תנופה 84 שיניים

דיסק חיכוך מתכתי

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
מפרט למק"ט 4S-9072

יחידות מידה

ארה"במטרי
Inside Diameter (mm): 198.75
Outside Diameter (mm): 355.6
Thickness (mm): 7.11
Inside Diameter (in): 7.8248
Outside Diameter (in): 14.0
Thickness (in): 0.2799
Material: Metallic Friction Material,Non-Band Type Friction Material,Alloy Mixed: Metal
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 4S-9072

דחפור

4A

צנרת

561C

טרקטור מסוג מסלול

D5E D7G D4E D4E SR D6D SR D6E SR D5B D6C D6D D5

בקרה הידראולית

143 141 140

מרטשת

4

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה