Caterpillar

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

Caterpillar

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

الصفحة الرئيسيةأدوات التعشيق الأرضيةحماية حافة وحواف قطع جرافةحدود قطع الجرافة545-8957: حد القطع
الصفحة الرئيسيةأدوات التعشيق الأرضيةحماية حافة وحواف قطع جرافةحدود قطع الجرافة545-8957: حد القطع
545-8957: حد القطع

حد القطع 25 مم

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
545-8957: حد القطع
545-8957: حد القطع
545-8957: حد القطع
545-8957: حد القطع
545-8957: حد القطع

حد القطع 25 مم

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 545-8957

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Hole Spacing (in): 6.0
Edge Length (in): 72.535
Edge Length (mm): 1,842.4
Hole Quantity: 12
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 152.4
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 6.0
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 152.4
Thickness (mm): 25.0
End 1 Hole Spacing (in): 6.0
Width (in): 10.0
End 2 Hole Offset (mm): 83.0
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 254.0
End 2 Hole Offset (in): 3.268
End 1 Hole Offset (in): 3.268
End 1 Hole Offset (mm): 83.0
Thickness (in): 0.984
End Shape 2: Straight
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 152.4
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 545-8957

ليس لدينا حاليًا معلومات توافق لهذه القطعة.

أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة