Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホームグランド エンゲージ ツールバケットカッティングエッジとエッジ保護バケット カッティング エッジ545-8957: カッティング エッジ
ホームグランド エンゲージ ツールバケットカッティングエッジとエッジ保護バケット カッティング エッジ545-8957: カッティング エッジ
545-8957: カッティング エッジ

カッティング エッジ25 mm

ブランド: Cat

製品画像
545-8957: カッティング エッジ
545-8957: カッティング エッジ
545-8957: カッティング エッジ
545-8957: カッティング エッジ
545-8957: カッティング エッジ

カッティング エッジ25 mm

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号545-8957の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Hole Spacing (in): 6.0
Edge Length (in): 72.535
Edge Length (mm): 1,842.4
Hole Quantity: 12
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 152.4
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 6.0
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 152.4
Thickness (mm): 25.0
End 1 Hole Spacing (in): 6.0
Width (in): 10.0
End 2 Hole Offset (mm): 83.0
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 254.0
End 2 Hole Offset (in): 3.268
End 1 Hole Offset (in): 3.268
End 1 Hole Offset (mm): 83.0
Thickness (in): 0.984
End Shape 2: Straight
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 152.4
さらに表示
部品番号545-8957と互換性のあるモデル

現在、この部品の互換性に関する情報はありません。

キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み