الصفحة الرئيسيةالمحركالمحركات وكتل المحركاتمكونات مجموعة الأسطواناتمحامل الجلب577-2990: جلبة المحمل
الصفحة الرئيسيةالمحركالمحركات وكتل المحركاتمكونات مجموعة الأسطواناتمحامل الجلب577-2990: جلبة المحمل
577-2990: جلبة المحمل

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
577-2990: جلبة المحمل
577-2990: جلبة المحمل
577-2990: جلبة المحمل
577-2990: جلبة المحمل
577-2990: جلبة المحمل

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
وصف رقم القطعة 577-2990

Cat® Sleeve Bearings and Bushings are designed to support rotating, oscillating and linear movement across machine systems. These bearings may include lubrication features such as internal and external grooves and cross holes for consistent effective lubrication of components.

عرض المزيد
مواصفات رقم القطعة 577-2990

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Inside Diameter (mm): 79.0
Inside Diameter (in): 3.11
Outside Diameter (mm): 89.0
Outside Diameter (in): 3.5
Overall Length (mm): 80.0
Overall Length (in): 3.15
Cross Holes: Yes
Material: COMPOSITE,Bearing Composite
Type: Straight Sleeve
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 577-2990

ماكينة الكشط على البارد

PM312 PM313 PM310

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة