AcasăMotorMotoare și blocuri motor​Componentele blocului de cilindriLagăre monobloc cu bucşă577-2990: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
AcasăMotorMotoare și blocuri motor​Componentele blocului de cilindriLagăre monobloc cu bucşă577-2990: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
577-2990: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)

Lagăr monobloc cu bucşă Cat® (bucșă)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
577-2990: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
577-2990: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
577-2990: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
577-2990: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
577-2990: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)

Lagăr monobloc cu bucşă Cat® (bucșă)

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Descriere pentru cod articol 577-2990

Cat® Sleeve Bearings and Bushings are designed to support rotating, oscillating and linear movement across machine systems. These bearings may include lubrication features such as internal and external grooves and cross holes for consistent effective lubrication of components.

Vizualizare mai multe
Specificații pentru cod articol 577-2990

Unități de măsură

SUAMetric
Diametrul interior (mm): 79,0
Diametrul interior (in): 3,11
Diametrul exterior (mm): 89,0
Diametrul exterior (in): 3,5
Lungime totală (mm): 80,0
Lungime totală (in): 3,15
Găuri în cruce: Da
Material: COMPOZIT
Tip: MANȘON DREPT
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 577-2990

MAŞINĂ DE NIVELAT LA RECE

PM312 PM313 PM310

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită