Caterpillar

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

تسجيل
Caterpillar

تحديد متجر

بالنسبة للتسعير والتوفر

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتالمكونات المعدنيةالمثبتاتالمسامير والبراغي587-9130: SCREW AS-PAN
الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتالمكونات المعدنيةالمثبتاتالمسامير والبراغي587-9130: SCREW AS-PAN
587-9130: SCREW AS-PAN

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
587-9130: SCREW AS-PAN
587-9130: SCREW AS-PAN
587-9130: SCREW AS-PAN
587-9130: SCREW AS-PAN
587-9130: SCREW AS-PAN

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
وصف رقم القطعة 587-9130

لا نزال نعمل على إضافة وصف لهذه القطعة.

مواصفات رقم القطعة 587-9130

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
المواد: سبائك الزنك,فولاذ كربوني,مانعات التسرب / مواد لاصقة – لاصق
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M4
Thread Size (dia x pitch) (mm): M4x0.7
Coating: Zinc
Bolt Length (mm): 10.0
Grip Length (in): 0.134
Bolt Length (in): 0.394
Grip Length (mm): 3.4
Class or Grade: ISO 898-1 Class 4.8
Bolt Type: Rounded Head (Pan)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Adhesive
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 587-9130

تحميل ونقل وتفريغ

R2900 XE

لودر بعجل

988K XE 988 XE

جرار مجنزر

D6XE D6 D6 XE

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة