الصفحة الرئيسية592-7697: Two Wire Braid Compact ToughGuard Hose
الصفحة الرئيسية592-7697: Two Wire Braid Compact ToughGuard Hose
592-7697: Two Wire Braid Compact ToughGuard Hose

Cat® Two Wire Braid Compact ToughGuard Hose

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
592-7697: Two Wire Braid Compact ToughGuard Hose
592-7697: Two Wire Braid Compact ToughGuard Hose

Cat® Two Wire Braid Compact ToughGuard Hose

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
وصف رقم القطعة 592-7697

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
Cat compact hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
Cat ToughGuard™ Hose features an abrasion resistant cover for the harshest operating conditions. It surpasses over 2 million SAE abrasion test cycles providing superior resistance against the number one cause of hose failure, abrasion.
The construction of the hose is made from synthetic rubber tube; two braids of special high tensile steel wire reinforcement separated by synthetic rubber layer. The outer cover is oil and weather resistant
synthetic rubber with special outer high abrasion resistant ToughGuard film.

عرض المزيد
مواصفات رقم القطعة 592-7697
Overall Length (mm): 2,500.0
Weight (kg): 1.236
Material: High Pressure Hose
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 592-7697

ليس لدينا حاليًا معلومات توافق لهذه القطعة.

أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة