Home592-7697: Tubo flessibile compatto e intrecciato a due fili ToughGuard
Home592-7697: Tubo flessibile compatto e intrecciato a due fili ToughGuard
592-7697: Tubo flessibile compatto e intrecciato a due fili ToughGuard

Tubo flessibile compatto e intrecciato a due fili Cat® ToughGuard

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
592-7697: Tubo flessibile compatto e intrecciato a due fili ToughGuard
592-7697: Tubo flessibile compatto e intrecciato a due fili ToughGuard

Tubo flessibile compatto e intrecciato a due fili Cat® ToughGuard

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 592-7697

I tubi flessibili Cat sono progettati per trasportare liquidi e gas attraverso i sistemi delle macchine. Questi tubi flessibili sono prodotti con materiali di qualità superiore in grado di resistere a pressioni specifiche, tollerare le vibrazioni e soddisfare i requisiti di flusso delle attrezzature per impieghi gravosi Cat. I raccordi e i tubi flessibili idraulici Cat vengono sottoposti ai test più rigorosi del settore. Ogni combinazione di tubo flessibile e raccordo viene testata come sistema per assicurare la massima sicurezza e la massima affidabilità.
I tubi flessibili compatti Cat tollerano fino a metà del raggio di curvatura previsto dallo standard SAE, consentendo un instradamento più stretto in un'ampia varietà di applicazioni.
Il tubo flessibile Cat ToughGuard™ è dotato di un rivestimento resistente all'abrasione per le condizioni di lavoro più difficili. Ha superato con successo oltre 2 milioni di cicli di test di abrasione SAE fornendo una resistenza superiore all'abrasione, la prima causa di rottura dei tubi flessibili.
Il tubo flessibile viene prodotto con un tubo in gomma sintetica, due strati di rinforzo in acciaio ad alta resistenza intrecciato speciale separati da uno strato in gomma sintetica. Il rivestimento esterno è in gomma sintetica
resistente all'olio e agli agenti atmosferici con speciale pellicola esterna ToughGuard altamente resistente all'abrasione.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 592-7697
Overall Length (mm): 2.500,0
Weight (kg): 1,236
Material: High Pressure Hose
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 592-7697

Al momento non sono disponibili informazioni sulla compatibilità per questa parte.

ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito