الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتمسامير الوصلة ومحامل الجلبةمحامل الجلب5G-6528: محمل الجلبة
الصفحة الرئيسية
أدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتمسامير الوصلة ومحامل الجلبةمحامل الجلب
5G-6528: محمل الجلبة
5G-6528: محمل الجلبة

محمل جلب مستقيم

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
5G-6528: محمل الجلبة
5G-6528: محمل الجلبة
5G-6528: محمل الجلبة
5G-6528: محمل الجلبة
5G-6528: محمل الجلبة

محمل جلب مستقيم

العلامة التجارية: Cat

فحص السعر
فحص السعر
تسجيل الدخول لعرض سعر العميل
معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مخطط قطع الغيار لـ 5G-6528
الاطلاع على الأشكال البيانية التفصيلية للقطع
إضافة معداتك
مواصفات رقم القطعة 5G-6528

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Inside Diameter (mm): 63
Inside Diameter (in): 2.48
Outside Diameter (mm): 77
Outside Diameter (in): 3.02
Overall Length (mm): 91.69
Overall Length (in): 3.61
المواد: فولاذ
Type: STRAIGHT SLEEVE
القطر الداخلي التقريبي (مم): 63
الحز الداخلي: نعم
فتحات عرضية: نعم
الطول الكلي التقريبي (مم): 92
القطر الخارجي التقريبي (مم): 77
الحز الخارجي: نعم
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 5G-6528

حامل الأدوات المتكامل

IT14F IT14G2 IT14G IT14B IT12B

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

دردشة مع خبير