Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页紧固件、密封件和耗材连杆销和套筒轴承套筒轴承5G-6528: 轴承套筒
首页
紧固件、密封件和耗材连杆销和套筒轴承套筒轴承
5G-6528: 轴承套筒
5G-6528: 轴承套筒

直型套筒轴承

品牌: Cat

产品图像
5G-6528: 轴承套筒
5G-6528: 轴承套筒
5G-6528: 轴承套筒
5G-6528: 轴承套筒
5G-6528: 轴承套筒

直型套筒轴承

品牌: Cat

添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
5G-6528 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 5G-6528 的技术规格

计量单位

美制公制
Inside Diameter (mm): 63
Inside Diameter (in): 2.48
Outside Diameter (mm): 77
Outside Diameter (in): 3.02
Overall Length (mm): 91.69
Overall Length (in): 3.61
材料:
Type: STRAIGHT SLEEVE
近似内径(mm): 63
外槽:
十字孔:
内槽:
近似外径(mm): 77
近似总长度(mm): 92
查看更多
零件号 5G-6528 的兼容型号

集成工具架

IT14F IT14G2 IT14G IT14B IT12B