Caterpillar

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

أكمل تفاصيل ضرائبك في أي وقت هنا.
تسجيل
Caterpillar
أكمل تفاصيل ضرائبك في أي وقت هنا.

تحديد متجر

بالنسبة للتسعير والتوفر

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

أكمل تفاصيل ضرائبك في أي وقت هنا.
الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتالمكونات المعدنيةالمثبتاتالمسامير والبراغي8T-0275: مسمار سداسي الرأس M6-1 x 50 مم
الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتالمكونات المعدنيةالمثبتاتالمسامير والبراغي8T-0275: مسمار سداسي الرأس M6-1 x 50 مم
8T-0275: مسمار سداسي الرأس M6-1 x 50 مم

مسمار سداسي الرأس من Cat®

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
8T-0275: مسمار سداسي الرأس M6-1 x 50 مم
8T-0275: مسمار سداسي الرأس M6-1 x 50 مم
8T-0275: مسمار سداسي الرأس M6-1 x 50 مم
8T-0275: مسمار سداسي الرأس M6-1 x 50 مم
8T-0275: مسمار سداسي الرأس M6-1 x 50 مم

مسمار سداسي الرأس من Cat®

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
مقارنة قطع الغيار البديلة
Bolt Length (in)
Grip Length (in)
Thread Size (in)
الوصف‬
8T-0275
قطعة الغيار هذه:
8T-0275: مسمار سداسي الرأس M6-1 x 50 مم

1.969

0.118

0

مسمار سداسي الرأس من Cat®

627-7256
قطعة الغيار هذه:
627-7256: طقم مسمار مثبت؛ M6 متري خشن

طقم صندوق مثبتات متري-خشن، M6، 6 أطوال متنوعة، 8 أرقام للقطع، 180 قطعة، طلاء بالفوسفات والزيت

القطع ذات الصلة
198-4764: وردة صلبة
198-4764: وردة صلبة

فحص السعر
9X-8267: وردة صلبة بسمك 2 مم
9X-8267: وردة صلبة بسمك 2 مم

تعمل الوردة الصلبة من Cat®‎ المصممة للمثبت M6 على منع المثبت من الغطس في المادة وتوزيع الحمل بشكل أكثر توازنًا.

فحص السعر
6V-7743: صامولة قفل مخروطية مقاس M6 × 1 مم
6V-7743: صامولة قفل مخروطية مقاس M6 × 1 مم

متري

فحص السعر
208-8469: صامولة قفل سداسية مقاس M6 × 1 مم
208-8469: صامولة قفل سداسية مقاس M6 × 1 مم

صامولة قفل Cat® (حلقة غير معدنية)

فحص السعر
6V-8225: صامولة سداسية M6
6V-8225: صامولة سداسية M6

صامولة مسطحة سداسية من الفولاذ مقاس M6 من ®Cat

فحص السعر
198-4764
198-4764: وردة صلبة
فحص السعر
9X-8267
9X-8267: وردة صلبة بسمك 2 مم
فحص السعر
6V-7743
6V-7743: صامولة قفل مخروطية مقاس M6 × 1 مم
فحص السعر
208-8469
208-8469: صامولة قفل سداسية مقاس M6 × 1 مم
فحص السعر
6V-8225
6V-8225: صامولة سداسية M6
فحص السعر
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة