تسجيل الدخول
Cat® M30 Fast Runner Nut serves as a reliable and secure connection point, ensuring that the parts remain firmly in place during operation
العلامة التجارية: Cat
Cat® M30 Fast Runner Nut serves as a reliable and secure connection point, ensuring that the parts remain firmly in place during operation
العلامة التجارية: Cat
The Fast Runner Nut securely fastens two or more components together. It provides a means of creating a strong and stable connection between parts, preventing them from coming loose or separating during use. The nut is used in conjunction with a bolt or screw, with the threaded body of the nut engaging with the threads of the mating component to create a tight and secure joint.
Attributes:
• Provides a strong and stable connection between components to prevent loosening or separation during use
• Manufactured to precise specifications and built for durability and reliability
Applications:
The Fast Runner Nut ensures the structural integrity and functionality of assemblies by providing a reliable and efficient means of fastening components together. It allows for quick and easy assembly and disassembly of components.
ليس لدينا حاليًا معلومات توافق لهذه القطعة.
تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.
قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.
مُعاد التصنيع
غير قابلة للإرجاع
طقم
مستبدلة
مُعاد التصنيع
غير قابلة للإرجاع
طقم
مستبدلة