होमवर्कशॉप के सामानवर्कशॉप के अन्य सामानवर्कशॉप के अन्य उत्पाद9U-5346: M30 Fast Runner Nut
होमवर्कशॉप के सामानवर्कशॉप के अन्य सामानवर्कशॉप के अन्य उत्पाद9U-5346: M30 Fast Runner Nut
9U-5346: M30 Fast Runner Nut

Cat® M30 Fast Runner Nut serves as a reliable and secure connection point, ensuring that the parts remain firmly in place during operation

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
9U-5346: M30 Fast Runner Nut
9U-5346: M30 Fast Runner Nut
9U-5346: M30 Fast Runner Nut
9U-5346: M30 Fast Runner Nut
9U-5346: M30 Fast Runner Nut

Cat® M30 Fast Runner Nut serves as a reliable and secure connection point, ensuring that the parts remain firmly in place during operation

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरणविशेष विवरण
पार्ट नंबर 9U-5346 के लिए विवरण

The Fast Runner Nut securely fastens two or more components together. It provides a means of creating a strong and stable connection between parts, preventing them from coming loose or separating during use. The nut is used in conjunction with a bolt or screw, with the threaded body of the nut engaging with the threads of the mating component to create a tight and secure joint.

Attributes:
• Provides a strong and stable connection between components to prevent loosening or separation during use
• Manufactured to precise specifications and built for durability and reliability

Applications:
The Fast Runner Nut ensures the structural integrity and functionality of assemblies by providing a reliable and efficient means of fastening components together. It allows for quick and easy assembly and disassembly of components.

अधिक देखें
पार्ट नंबर 9U-5346 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Thread: M30x3.5
Overall Length (mm): 174.0
Overall Length (in): 6.85
Overall Width (mm): 25.6
Overall Width (in): 1.007
Hex Size (mm): 46.0
Hex Size (in): 1.811
Weight (kg): 0.258
Weight (lb): 0.568
Material: Alloy Steel,Alloy Mixed: Metal,Carbon Steel,Coating Mixed: Nonmetallic
अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें