NEEMBA INTERNATIONAL LTD

تحديد معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة. أعد المحاولة.

تسجيل

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

تحديد معدة

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها
الصفحة الرئيسيةالمحركنظام عادمأنظمة المعالجة اللاحقة ومكوناتهاأنظمة الاسترجاع348-3392: جسم احتراق العادم المعزول
الصفحة الرئيسية
المحركنظام عادمأنظمة المعالجة اللاحقة ومكوناتهاأنظمة الاسترجاع
348-3392: جسم احتراق العادم المعزول
348-3392: جسم احتراق العادم المعزول

جسم احتراق عادم من ®Cat مع واقي حراري

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
348-3392: جسم احتراق العادم المعزول
348-3392: جسم احتراق العادم المعزول
348-3392: جسم احتراق العادم المعزول
348-3392: جسم احتراق العادم المعزول
348-3392: جسم احتراق العادم المعزول

جسم احتراق عادم من ®Cat مع واقي حراري

العلامة التجارية: Cat

الاتصال بالوكيل
تفضل بزيارة المتجر:

أو استخدم نموذج الاتصال لدينا
حفظ في القائمة

إدراج التفاصيل والإعدادات في قائمة
ربط معدة (اختياري)
ليس لديك أي معدات مرتبطة بحسابك. أضف المعدات عن طريق زيارة موقع معداتي.

رؤية القائمة
القوائم الافتراضية خاصة. اضبط على عام للمشاركة مع الأعضاء في مؤسستك.
عام

أنواع الملفات المدعومة:

.csv (عينة),

.xlsx (عينة).

تصفح
إنشاء وحفظإلغاء
معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
الوصف‬
الوصف‬

الوصف:
يوفر الجزء # 348-3392 جسم احتراق عادم معزول لنظام جهاز تجديد المعالجة اللاحقة الإضافي (AARD) المستخدم لتجديد مرشح جسيمات الديزل (DPF).

السمات:
• هيكل من الحديد الزهر مع واقي حراري
• واقي حراري: حصيرة عزل من الألياف مغلفة برقائق الفولاذ

التطبيق:
راجع دليل المالك عندك أو تواصل مع وكيل Cat المحلي لمعرفة المزيد من المعلومات.

تحذير:يمكن أن يعرضك هذا المنتج لمواد كيميائية، بما في ذلك الرصاص ومركباته المعروفة في ولاية كاليفورنيا بأنها تسبب السرطان وتشوهات الأجنة أو غيرها من الأضرار التناسلية. لمعرفة المزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع www.P65Warnings.ca.gov.

الوصف:
يوفر الجزء # 348-3392 جسم احتراق عادم معزول لنظام جهاز تجديد المعالجة اللاحقة الإضافي (AARD) المستخدم لتجديد مرشح جسيمات الديزل (DPF).

السمات:
• هيكل من الحديد الزهر مع واقي حراري
• واقي حراري: حصيرة عزل من الألياف مغلفة برقائق الفولاذ

التطبيق:
راجع دليل المالك عندك أو تواصل مع وكيل Cat المحلي لمعرفة المزيد من المعلومات.

تحذير:يمكن أن يعرضك هذا المنتج لمواد كيميائية، بما في ذلك الرصاص ومركباته المعروفة في ولاية كاليفورنيا بأنها تسبب السرطان وتشوهات الأجنة أو غيرها من الأضرار التناسلية. لمعرفة المزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع www.P65Warnings.ca.gov.
المواصفات
المواصفات
Material: Thermal Insulation
Material: Thermal Insulation
عرض المزيد

وقت الصيانة؟

نحن نجعله سهلاً

تتاح أطقم صيانة كاملة حسب نوع المعدة، بما في ذلك الفواصل الزمنية 250، و500، و1000 ساعة.

الموديلات المتوافقة
الموديلات المتوافقة
Underground Art Truck
AD45
Power Module
TR43-C18L
Wheel Tractor-Scraper
627K631K627623621637631637K657651623K621K
Load Haul Dump
R2900 XER1700R2900
Load, Haul, Dump
R1700K
Material Handler
MH3260MH3295
Off Highway Truck
772770
Motor Grader
18M3161816M3
Track-Type Tractor
D9D8D8TD9T
Rotary Drill
MD6200
Pipelayer
PL83PL87
Excavator
352F349349F LXEMH3295352374F L390F374F349E L349E L VG352F XE VG349F L395352F-VG390F L374349E349F352 UHD
Mobile Hyd Power Unit
349E L HVG349E352FMHPU390F
Petroleum Package
CX31-C18ICX35-C18ICX31-C13I
Wheel Tractor
623H651E657E621K OEM621H627H631K651
Generator Set
C18 GEN SEXQ425C13 XQ375C18C13 XQ350XQ1140
Rotary Mixer
RM500B
Hex Based Spl Solution
352F OEM
Reclaimer Mixer
RM500B
Engine
C15C18
Petroleum Transmission
CX31-P600-C18I
Petroleum Engine
C15C18
Soil Compactor
825825K
Ejector Truck
740730C2 EJ730C740B
Cold Planer
PM620PM622
Wheel Dozer
834834K824K824
Landfill Compactor
836826836K826K
Wheel Loader
980 XE982XE980K HLG988 XE986980982988GC988986K980XE988K XE988K980K980M982 XE982M
Road Reclaimer
RM600RM500BRM500
Articulated Truck
730C2740C740B740 GC730C745C735C735B745730735
Industrial Engine
C18C13C15C9.3
Wheel Scraper
637K657E
Quarry Truck
772G770G
Truck
772G OEM770G772G770G OEM
عرض المزيد
Underground Art Truck
AD45
معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
مخطط قطع الغيار لـ 348-3392
الاطلاع على الأشكال البيانية التفصيلية للقطع
إضافة معداتك
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مخطط قطع الغيار لـ 348-3392
الاطلاع على الأشكال البيانية التفصيلية للقطع
إضافة معداتك
وصف رقم القطعة 348-3392

الوصف:
يوفر الجزء # 348-3392 جسم احتراق عادم معزول لنظام جهاز تجديد المعالجة اللاحقة الإضافي (AARD) المستخدم لتجديد مرشح جسيمات الديزل (DPF).

السمات:
• هيكل من الحديد الزهر مع واقي حراري
• واقي حراري: حصيرة عزل من الألياف مغلفة برقائق الفولاذ

التطبيق:
راجع دليل المالك عندك أو تواصل مع وكيل Cat المحلي لمعرفة المزيد من المعلومات.

عرض المزيد
تحذير:يمكن أن يعرضك هذا المنتج لمواد كيميائية، بما في ذلك الرصاص ومركباته المعروفة في ولاية كاليفورنيا بأنها تسبب السرطان وتشوهات الأجنة أو غيرها من الأضرار التناسلية. لمعرفة المزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع www.P65Warnings.ca.gov.
مواصفات رقم القطعة 348-3392
Material: Thermal Insulation
عرض المزيد

وقت الصيانة؟

نحن نجعله سهلاً

تتاح أطقم صيانة كاملة حسب نوع المعدة، بما في ذلك الفواصل الزمنية 250، و500، و1000 ساعة.

الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 348-3392

UNDERGROUND ART TRUCK

AD45

POWER MODULE

TR43-C18L

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

627K 631K 627 623 621 637 631 637K 657 651 623K 621K

LOAD HAUL DUMP

R2900 XE R1700 R2900

LOAD, HAUL, DUMP

R1700K

MATERIAL HANDLER

MH3260 MH3295

OFF HIGHWAY TRUCK

772 770

MOTOR GRADER

18M3 16 18 16M3

TRACK-TYPE TRACTOR

D9 D8 D8T D9T

ROTARY DRILL

MD6200

PIPELAYER

PL83 PL87

EXCAVATOR

352F 349 349F LXE MH3295 352 374F L 390F 374F 349E L 349E L VG 352F XE VG 349F L 395 352F-VG 390F L 374 349E 349F 352 UHD

MOBILE HYD POWER UNIT

349E L HVG 349E 352FMHPU 390F

PETROLEUM PACKAGE

CX31-C18I CX35-C18I CX31-C13I

WHEEL TRACTOR

623H 651E 657E 621K OEM 621H 627H 631K 651

GENERATOR SET

C18 GEN SE XQ425 C13 XQ375 C18 C13 XQ350 XQ1140

ROTARY MIXER

RM500B

HEX BASED SPL SOLUTION

352F OEM

RECLAIMER MIXER

RM500B

ENGINE

C15 C18

PETROLEUM TRANSMISSION

CX31-P600-C18I

PETROLEUM ENGINE

C15 C18

SOIL COMPACTOR

825 825K

EJECTOR TRUCK

740 730C2 EJ 730C 740B

COLD PLANER

PM620 PM622

WHEEL DOZER

834 834K 824K 824

LANDFILL COMPACTOR

836 826 836K 826K

WHEEL LOADER

980 XE 982XE 980K HLG 988 XE 986 980 982 988GC 988 986K 980XE 988K XE 988K 980K 980M 982 XE 982M

ROAD RECLAIMER

RM600 RM500B RM500

ARTICULATED TRUCK

730C2 740C 740B 740 GC 730C 745C 735C 735B 745 730 735

INDUSTRIAL ENGINE

C18 C13 C15 C9.3

WHEEL SCRAPER

637K 657E

QUARRY TRUCK

772G 770G

TRUCK

772G OEM 770G 772G 770G OEM

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة