Caterpillar

Добавяне на оборудване

Изберете оборудване, за да видите частите, които са подходящи за вашето оборудване.
Няма предложени резултати

Избор на магазин

Регистрация
Caterpillar

Избор на магазин

За цени и наличност

Добавяне на оборудване

За да откриете частите, които пасват.За да откриете частите, които пасват.
Търсене по каталожен номер или име

Избор на магазин

Добавяне на оборудване

НачалоМетални изделия, уплътнения и консумативиМетални изделияКрепежни елементиБолтове и винтове103-6716: Болт за монтаж на двигателя
НачалоМетални изделия, уплътнения и консумативиМетални изделияКрепежни елементиБолтове и винтове103-6716: Болт за монтаж на двигателя
103-6716: Болт за монтаж на двигателя

Cat® Engine Mount Bolt is a threaded fastener designed to secure the engine to the frame, providing stability, vibration isolation, and support to the engine

Марка: Cat

Изображения на продукти
103-6716: Болт за монтаж на двигателя
103-6716: Болт за монтаж на двигателя

Cat® Engine Mount Bolt is a threaded fastener designed to secure the engine to the frame, providing stability, vibration isolation, and support to the engine

Марка: Cat

Информация за гаранцията
Политика за връщане
ДиаграмаОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Спецификации за каталожен номер 103-6716

Мерна единица

САЩМетрични
Ръка от конец: Дясна Cтрана
Дължина на болт (мм): 99 999,99
Дължина на дръжката (инч): 3 937,008
Дължина на болт (инч): 3937.008
Функция за блокиране: Няма
Дължина на дръжката (мм): 99 999,99
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 103-6716

ГЕНЕРАТОРЕН АГРЕГАТ

C6.6 C4.4 3056 C9

ПРОМИШЛЕН ДВИГАТЕЛ

3056

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено