НачалоХодова частКомпоненти за веригиГъсенични групи380-5944: Група на верига
НачалоХодова частКомпоненти за веригиГъсенични групи380-5944: Група на верига
380-5944: Група на верига

Група релси с уплътнени и смазани релси (супер екстремно обслужване, единична гума)

Марка: Cat

Изображения на продукти
380-5944: Група на верига
380-5944: Група на верига
380-5944: Група на верига
380-5944: Група на верига
380-5944: Група на верига

Група релси с уплътнени и смазани релси (супер екстремно обслужване, единична гума)

Марка: Cat

Информация за гаранцията
Политика за връщане
ДиаграмаОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Спецификации за каталожен номер 380-5944

Мерна единица

САЩМетрични
Тип обувки: Супер екстремно обслужване, Единичен багер
Наклон на гъсенична верига (инч): 10,252
Ширина на обувката (инч): 27,953
Размер на болт (инч): 1 1/8
Наклон на гъсенична верига (мм): 260,4
Брой секции на веригата: 44,0
Ширина на обувката (мм): 710,0
Размер на болт (мм): 28.575
Bushing Inside Diameter (in): 3.74
Track Shoe Hole Type: Not Applicable
Clipped: No
Pin Retention System: PPR
Bushing Inside Diameter (mm): 95
Offset: Not Applicable
Number of Sections: 44
Track Bolt Thread: 1.125
UC System: HD
Grease Track Type: Not Applicable
Hole Type: Not Applicable
Seal And Lube Type: SALT
Wear Sensor: Yes
Link Inside Spread Sprocket (mm): 125
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 4.921
Master Bolt Thread: 1.125
Track Stiffening System: Not Applicable
ARM: No
Number of Grousers: Single
Master Link Type: 1 Tooth Master
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 380-5944

ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР

D10T2 D10 D10T

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено