Caterpillar

Добавяне на оборудване

Изберете оборудване, за да видите частите, които са подходящи за вашето оборудване.
Няма предложени резултати

Избор на магазин

Регистрация
Caterpillar

Избор на магазин

За цени и наличност

Добавяне на оборудване

За да откриете частите, които пасват.За да откриете частите, които пасват.
Търсене по каталожен номер или име

Избор на магазин

Добавяне на оборудване

НачалоХодова частКомпоненти за веригиЗвена на верига502-6150: Ляв сегмент на верига
НачалоХодова частКомпоненти за веригиЗвена на верига502-6150: Ляв сегмент на верига
502-6150: Ляв сегмент на верига

Cat® Track Link 218.25mm Track Pitch, PPR

Марка: Cat

Изображения на продукти
502-6150: Ляв сегмент на верига
502-6150: Ляв сегмент на верига
502-6150: Ляв сегмент на верига
502-6150: Ляв сегмент на верига
502-6150: Ляв сегмент на верига

Cat® Track Link 218.25mm Track Pitch, PPR

Марка: Cat

Информация за гаранцията
Политика за връщане
ДиаграмаОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Спецификации за каталожен номер 502-6150

Мерна единица

САЩМетрични
Overall Height (in): 6,024
Pin Retention System: PPR
Bushing End Strap Thickness (mm): 27
Track Pitch (mm): 218,25
Bore To Rail (mm): 88
Track Pitch (in): 8,593
Overall Height (mm): 153,0
Steel Spec: 1E1201
Bushing End Strap Thickness (in): 1.063
Bore To Rail (in): 3.465
Eyebrow Thickness (mm): 3
Bolt Hole Diameter (mm): 23.22
Track Pin Bore Diameter (in): 1.865
Track Link Crown Height (mm): 3
Eyebrow Thickness (in): 0.118
Track Pin Bore Diameter (mm): 47.37
Material: Boron Steel
Pin End Strap Thickness (in): 1.634
UC System: HDXL
Rail To Pin Boss OD (mm): 50.57
Track Link Crown Height (in): 0.118
Pin End Strap Thickness (mm): 41.5
Rail To Pin Boss OD (in): 1.991
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0.914
Master Bolt Thread: M22
Bushing Bore Diameter (in): 2.923
Bushing Bore Diameter (mm): 74.25
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 502-6150

ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР

D8T D8

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено