Caterpillar

Избор на оборудване

Изберете оборудване, за да видите частите, които са подходящи за вашето оборудване.
Няма предложени резултати

Избор на магазин

Регистрация
Caterpillar

Избор на магазин

За цени и наличност

Избор на оборудване

За да откриете частите, които пасват.За да откриете частите, които пасват.
Търсене по каталожен номер или име

Избор на магазин

Избор на оборудване

Начало5K-3823: PLATE
Начало5K-3823: PLATE
5K-3823: PLATE

Марка: Cat

fallback-image
Спряна от производство
5K-3823: PLATE
Свържете се с вашия доставчик за опции за замяна.

Марка: Cat

Добавете оборудването си, за да видите дали тази част е подходяща или дали има налични опции за ремонт.
Ще пасне ли?Добавете оборудването си, за да видите дали тази част е подходяща или дали има налични опции за ремонт.
Добавяне на оборудване
Ще пасне ли или търсите ремонт? Добавете оборудването си, за да видите дали тази част е подходяща или дали има налични опции за ремонт.
СПРЯНА ОТ ПРОИЗВОДСТВО
Информация за гаранцията
Политика за връщане
ДиаграмаОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Диаграма на частите за 5K-3823
Вижте подробни диаграми на части
Добавете вашето оборудване
Описание за каталожен номер 5K-3823

Все още работим върху добавянето на описание на тази част.

Спецификации за каталожен номер 5K-3823
Material: Boron Steel
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 5K-3823

КОЛЕСЕН БУЛДОЗЕР

980 980B

ТОВАРАЧ ОТ ГЪСЕНИЧЕН ТИП

977H 977K 977L

ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР

977A

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт