НачалоЗемекопни инструментиСистеми от зъбци и адаптери за кофаЗъбци на кофа107-8609: Съвет за проникване
Начало
Земекопни инструментиСистеми от зъбци и адаптери за кофаЗъбци на кофа
107-8609: Съвет за проникване
107-8609: Съвет за проникване

Накрайник за проникване J600

Марка: Cat

Изображения на продукти
107-8609: Съвет за проникване
107-8609: Съвет за проникване
107-8609: Съвет за проникване
107-8609: Съвет за проникване
107-8609: Съвет за проникване
107-8609: Съвет за проникване

Накрайник за проникване J600

Марка: Cat

Добавете оборудването си, за да видите дали тази част е подходяща или дали има налични опции за ремонт.
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
Диаграма на частите за 107-8609
Вижте подробни диаграми на части
Добавете вашето оборудване
Спецификации за каталожен номер 107-8609

Мерна единица

САЩМетрични
Дължина (мм): 411,48
Височина (мм): 190,5
Ширина (мм): 190,5
Размер на накрайник: J600
Дължина (инч): 16,2
Височина (инч): 7,5
Rear Width (mm): 194
Rear Height (in): 7,323
Series: J Series
Size: J600
Overall Length (mm): 403
Wear or Durability: Standard
Front Width (in): 0,433
Overall Length (in): 15,866
Front Width (mm): 11
Rear Width (in): 7,638
Shape: Spike
Material: Abrasion Resistant Steel
Rear Height (mm): 186
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 107-8609

БАГЕР

5080 375-A 375-A L

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт