Caterpillar

Избор на оборудване

Изберете оборудване, за да видите частите, които са подходящи за вашето оборудване.
Няма предложени резултати. Опитайте отново.
Регистрация
Caterpillar

Добавяне на оборудване

За да откриете частите, които пасват.За да откриете частите, които пасват.
Търсене по каталожен номер или име

Избор на оборудване

НачалоМетални изделия, уплътнения и консумативиУплътнения, гарнитури и О-пръстениДруги уплътнения111-1349: Гарнитура на капака на вентил с дебелина 0,8 мм
Начало
Метални изделия, уплътнения и консумативиУплътнения, гарнитури и О-пръстениДруги уплътнения
111-1349: Гарнитура на капака на вентил с дебелина 0,8 мм
111-1349: Гарнитура на капака на вентил с дебелина 0,8 мм

Гарнитура

Марка: Cat

Изображения на продукти
111-1349: Гарнитура на капака на вентил с дебелина 0,8 мм
111-1349: Гарнитура на капака на вентил с дебелина 0,8 мм
111-1349: Гарнитура на капака на вентил с дебелина 0,8 мм
111-1349: Гарнитура на капака на вентил с дебелина 0,8 мм
111-1349: Гарнитура на капака на вентил с дебелина 0,8 мм

Гарнитура

Марка: Cat

Добавете оборудването си, за да видите дали тази част е подходяща или дали има налични опции за ремонт.
Ще пасне ли?Добавете оборудването си, за да видите дали тази част е подходяща или дали има налични опции за ремонт.
Добавяне на оборудване
Ще пасне ли или търсите ремонт? Добавете оборудването си, за да видите дали тази част е подходяща или дали има налични опции за ремонт.
Проверка на цена
Проверка на цена
Влезте, за да видите вашата клиентска цена
Информация за гаранцията
Политика за връщане
ДиаграмаОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Диаграма на частите за 111-1349
Вижте подробни диаграми на части
Добавете вашето оборудване
Спецификации за каталожен номер 111-1349
Пълна ширина (мм): 75
Обща дължина (мм): 64
Material: Rubber & Cork, Rubber & Fiber Gasket
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 111-1349

КОЛЕСЕН БУЛДОЗЕР

854G 995 994 992G 994F 994D 994K 994H

ДВИГАТЕЛ – ПРОМИШЛЕН

SPF343C SPF343 SPS343 SPF743 SPT343 3516 3512 3516C 3516B 3512E 3512C 3512B 3508 3516 3512 3508C 3508B 3561B CG170-16 3512B 3516B LD700E 3516B 3516C 3512E 3512B 3512C G3520H 3512 3516 3508B 3508 G3512H G3512E G3512B G3512J G3520B G3520J G3508J G3508B G3516J G3516E G3516C G3516B G3512 G3516 G3508

КАМИОНИ ЗА ПРЕСЕЧЕНА МЕСТНОСТ

793D 785D 789 785 789G 789D 3508B 785 789 793 797 793D 793B 793C 785G 785C 785D 797B 785B 789C 789D 777C 777B 789B 777D 777 776D 776C 776B 784C 784B

МОРСКИ ПРОДУКТИ

3516 3512 3508 3508C 3508B 3516B 3516C 3516E 3512C 3512E 3512B 3516C 3516B 3512C 3512B 3512 3508 3508B 3508C G3520 G3516 G3512 G3508 3516C GEN G3516B G3516C G3516E G3516H 3508C G3516K 3508B SR5 3508 3516B GEN G3520C G3520B 3516 G3520E 3512 G3520H G3520K 3512C 3512B G3512E 3516C G3512H 3516B 3516E

ДВИГАТЕЛ – МАШИНА

3516C C4.4

БАГЕР

5230B 5130 5230 5130B

ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР

D11N D11R 11 11SU 11U

ROTARY CUTTER

RC20

ДВИГАТЕЛ – ГЕНЕРАТОРЕН АГРЕГАТ

XQ2280 XQC1200 PP3516 PM3516 PM3512 3516B 3516C XQC1600 PMG3516 PM3508 3516B 3512E 3508PETROL 3512PETROL 3512B 3512C G3516C G3516J G3516H 3516C 3516E 3516PETROLEUM G3520 G3520J G3520H 3516B G3520B 3512B POWER SYS G3520 G3516C G3516B 3508 G3508 G3516 G3512 3512 3508B 3516

РАЗШИРЕНИ МИННОДОБИВНИ ПРОДУКТИ

6060

ПРОБИВНА МАШИНА

MD6540C MD6380

ГЕНЕРАТОР

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

РЕШЕНИЯ ОТ ОРИГИНАЛЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ

CAT WDS

ПРОДУКТИ ЗА ДВГ СИСТЕМИ

TH48-E70 3508 3516 3512 3508C 3508B 2016 3516C 3516B 3512E 3512C 3512B TH48-E80 3512B 3512C

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт