Начало116-3387: SEAL
Начало116-3387: SEAL
116-3387: SEAL

Seal Shape: Type A - Single Lip Wiper

Марка: Cat

Изображения на продукти
116-3387: SEAL
116-3387: SEAL
Свържете се с вашия доставчик за опции за замяна.

Seal Shape: Type A - Single Lip Wiper

Марка: Cat

СПРЯНА ОТ ПРОИЗВОДСТВО
Информация за гаранцията
Политика за връщане
ДиаграмаОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Описание за каталожен номер 116-3387

Prevents external contaminants from entering the system. Single-lip (the lip is the projecting rim or edge of the seal) wipers clean the rod as it retracts. Double-lip wipers clean the rod as it retracts and seals oil, eliminating "weeping" (cosmetic leakage). The double-lip wipers are secured in place with a bearing amount. These urethane wipers are metal-encased for added strength. They are often referred to as "canned" wipers (metal-encased) or "J" wipers (the metal often forms a "J" shape when viewed in the cross-section).

Вижте още
Спецификации за каталожен номер 116-3387

Мерна единица

САЩМетрични
Width - A (+/- 0.508 mm) (mm): 94.02
Material: URE,Urethane Rubber
Outside Diameter - B (in): 0.33
Outside Diameter - B (mm): 8.35
Inside Diameter (mm): 80,0
Seal Shape: Type A - Single Lip Wiper
Width - A (+/- 0.02inch) (in): 3.70
Inside Diameter (in): 3,15
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 116-3387

МИНИ ХИДРАВЛИЧЕН БАГЕР

307B

БАГЕР

315B L 317B L 312B L 317B LN M315 312C L 312-A 315-A L 311-A 317 N 317-A N 317-A 315-A 313B 312B 312C

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено