НачалоЗемекопни инструментиРежещи ръбове и защита за ръбове на кофаСегменти за режещи ръбове за кофа132-4715: Най-новият сегмент
Начало
Земекопни инструментиРежещи ръбове и защита за ръбове на кофаСегменти за режещи ръбове за кофа
132-4715: Най-новият сегмент
132-4715: Най-новият сегмент

Защита на ръба на сегмента 35 мм

Марка: Cat

Изображения на продукти
132-4715: Най-новият сегмент
132-4715: Най-новият сегмент
132-4715: Най-новият сегмент
132-4715: Най-новият сегмент
132-4715: Най-новият сегмент

Защита на ръба на сегмента 35 мм
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
Диаграма на частите за 132-4715
Вижте подробни диаграми на части
Добавете вашето оборудване
Спецификации за каталожен номер 132-4715

Мерна единица

САЩМетрични
Дебелина (инч): 1,378
Дължина (мм): 278
Крайна ширина (мм): 305
Дължина (инч): 10,9
Дебелина (мм): 35
Depth (in): 12,008
Hole Spacing (in): 8,189
Width (in): 10,945
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 278
Position: Center
Spade Angle: 0
Hole Quantity: 2
Edge Type: Continuous
Hole Size: 1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material: Boron Steel
Attachment Method: Bolt-On
Depth (mm): 305
Hole Spacing (mm): 208
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 132-4715

КОЛЕСЕН БУЛДОЗЕР

950G 962H 962G 962G II 950H 950K 962L 962K 962M Z 950M 962 950 950L 962M 950G II 950M Z

РАБОТЕН ИНСТРУМЕНТ

BUCKET

Вижте още
Свързани части
4F-4042
4F-4042: 1-8 резба 76,2 мм дълъг болт за плуг
Проверка на цена
2J-3507
2J-3507: Шестостенна гайка 1''-8
Проверка на цена
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт