Няма предложени резултати

Регистрация

Каталожен номер или име
НазадНачалоМетални изделия, уплътнения и консумативиМетални изделияКрепежни елементиБолтове и винтове173-9682: Болт с шестостенна глава M36 х 4
НазадНачало
Метални изделия, уплътнения и консумативиМетални изделияКрепежни елементиБолтове и винтове
173-9682: Болт с шестостенна глава M36 х 4
173-9682: Болт с шестостенна глава M36 х 4
Product Images
173-9682: Болт с шестостенна глава M36 х 4
173-9682: Болт с шестостенна глава M36 х 4
173-9682: Болт с шестостенна глава M36 х 4
173-9682: Болт с шестостенна глава M36 х 4
173-9682: Болт с шестостенна глава M36 х 4

Болтът с шестостенна глава Cat® е резбован крепежен елемент с шестостенна глава, проектиран да бъде затяган или разхлабван с помощта на гаечен ключ или муфа

Марка: Cat

Проверка на цена
Проверка на цена
Влезте, за да видите вашата клиентска цена
Информация за гаранцията
Информация за гаранцията

Обикновено гаранцията за части, закупени на Parts.Cat.Com, е 12 месеца от датата на фактурата, както е посочено в Ограничената гаранция на Caterpillar. Гаранцията за части покрива дефекти в материала и изработката през целия гаранционен период, след като са били монтирани. За пълни подробности за гаранцията се свържете с вашия местен дилър на Cat.
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
Обикновено гаранцията за части, закупени на Parts.Cat.Com, е 12 месеца от датата на фактурата, както е посочено в Ограничената гаранция на Caterpillar. Гаранцията за части покрива дефекти в материала и изработката през целия гаранционен период, след като са били монтирани. За пълни подробности за гаранцията се свържете с вашия местен дилър на Cat.
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
Диаграма на частите за 173-9682
Вижте подробни диаграми на части
Добавете вашето оборудване
Описание за каталожен номер 173-9682

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Hex head bolts/screws offer the most robust driving feature.

Attributes:
•Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

Вижте още
Предупреждение:Този продукт може да ви изложи на въздействието на химически вещества, в това число олово и оловни съединения, за които в щата Калифорния е известно, че причиняват рак и вродени дефекти или репродуктивни вреди. За повече информация посетете www.P65Warnings.ca.gov.
Спецификации за каталожен номер 173-9682

Мерна единица

САЩМетрични

Размер на резба (диаметър х наклон) (мм): M36X4

Bolt Length (in): 3.937

Дължина на болт (мм): 100

Тип bolt: Болт с шестоъгълна глава

Покритие: Цинков фосфат + масло

Grip Length (in): 0.866

Дължина на дръжката (мм): 22

Материал: СТОМАНА

Описание на материал: Cat Клас 11.9. Главна маркировка - 11.9 (1170 MPa Пределна якост на опън)

Thread Size (in - TPI) (in): M36-4

Обща дължина (мм): 100

Размер на резбата (мм): M36

Наклон на резбата на отвор: 4.00

Class or Grade: Cat/ISO 898-1 Class 11.9

Hand of Thread: RH

Locking Feature: None

Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 173-9682

TRACK-TYPE TRACTOR

D9T D9R D8 D8T D8R D8GC D8 GC

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT24F IT28G IT28F

TRACK LOADER

953C

BACKHOE LOADER

446B 436C 442D 420D 430D 432D 438C 416C 426C 438D 416D 428B 428C 416B 430F

COMPACT WHEEL LOADER

908

WHEEL LOADER

924GZ 928F 928G 938F 928HZ 924F 924H 924G 988H 924HZ

Вижте още
Свързани части
8T-3018: M36x4 резба размер гайка
8T-3018: M36x4 резба размер гайка

Cat® заключваща гайка за бързо закопчаване на съединителя, за да се предотврати разхлабването и да се осигури надеждно закрепване

Проверка на цена
198-4773: ПЛОСКА ШАЙБА
198-4773: ПЛОСКА ШАЙБА

ПЛОСКА ШАЙБА

Проверка на цена
146-1799: Плоска шайба с дебелина 6 мм
146-1799: Плоска шайба с дебелина 6 мм

ПЛОСКА ШАЙБА

Проверка на цена
8C-4032: M36X4 Резбована шестостенна гайка
8C-4032: M36X4 Резбована шестостенна гайка

Cat® M36X4 Резбована шестостенна гайка

Проверка на цена
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт