НачалоМетални изделия, уплътнения и консумативиУплътнения, гарнитури и О-пръстениДруги уплътнения223-3505: Уплътнение за налягане с вътрешен диаметър 122,7 мм
Начало
Метални изделия, уплътнения и консумативиУплътнения, гарнитури и О-пръстениДруги уплътнения
223-3505: Уплътнение за налягане с вътрешен диаметър 122,7 мм
223-3505: Уплътнение за налягане с вътрешен диаметър 122,7 мм

Cat® Уплътнение за налягането на въздушен компресор гарантира ефективна и надеждна работа

Марка: Cat

Изображения на продукти
223-3505: Уплътнение за налягане с вътрешен диаметър 122,7 мм
223-3505: Уплътнение за налягане с вътрешен диаметър 122,7 мм
223-3505: Уплътнение за налягане с вътрешен диаметър 122,7 мм
223-3505: Уплътнение за налягане с вътрешен диаметър 122,7 мм
223-3505: Уплътнение за налягане с вътрешен диаметър 122,7 мм

Cat® Уплътнение за налягането на въздушен компресор гарантира ефективна и надеждна работа

Марка: Cat

Проверка на цена
Проверка на цена
Влезте, за да видите вашата клиентска цена
Информация за гаранцията
Политика за връщане
Описание
Описание

Description:
Press-in-Place seals are designed to maintain retention in the groove to improve assembly and prevent leakage and contamination. These are custom designs specific to the requirements of the application.

Attributes:
Press-in-Place seals are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat® engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set.

Cat® sealing systems use a robust design, testing, and validation process. Buy the latest Genuine Cat® seal to protect your investment.

Applications:
Press-in-Place seals are used in many static joints throughout Cat® engines and machines. These are especially designed for inverted or vertical assemblies.

Предупреждение:Този продукт може да ви изложи на въздействието на химически вещества, в това число 1,3-бутадиен, за които в щата Калифорния е известно, че причиняват рак и вродени дефекти или репродуктивни увреждания. За повече информация посетете www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
Press-in-Place seals are designed to maintain retention in the groove to improve assembly and prevent leakage and contamination. These are custom designs specific to the requirements of the application.

Attributes:
Press-in-Place seals are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat® engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set.

Cat® sealing systems use a robust design, testing, and validation process. Buy the latest Genuine Cat® seal to protect your investment.

Applications:
Press-in-Place seals are used in many static joints throughout Cat® engines and machines. These are especially designed for inverted or vertical assemblies.

Предупреждение:Този продукт може да ви изложи на въздействието на химически вещества, в това число 1,3-бутадиен, за които в щата Калифорния е известно, че причиняват рак и вродени дефекти или репродуктивни увреждания. За повече информация посетете www.P65Warnings.ca.gov.
Спецификации
Спецификации
Мерна единицаСАЩМетрични
Височина на напречното сечение (мм): 5.7
Височина на напречното сечение (инч): 0.22
Ширина на напречното сечение (мм): 2.5
Ширина на напречното сечение (инч): 0.1
Вътрешен диаметър (мм): 129
Вътрешен диаметър (инч): 5.1
Материал: HNBR
Описание на материал: HNBR гумата е способна на работни температури от -40 до 115 C и е устойчива на гориво, масла, смазки, като предлага добра устойчивост на абразивно износване и нарязване.
Обща дължина (мм): 129
Пълна ширина (мм): 129
Тип на уплътнение/О-пръстен: PIP
Мерна единицаСАЩМетрични
Височина на напречното сечение (мм): 5.7
Височина на напречното сечение (инч): 0.22
Ширина на напречното сечение (мм): 2.5
Вижте още
Съвместими модели
Съвместими модели
Pumper
SPF743
Truck Engine
C-18C11C13C15
Wheel Tractor
651E657E
Rotary Mixer
RM800
Power Module
TR43-C18L
Reclaimer Mixer
RM800
Engine
C15C183512EC13B
Locomotive Engine
C18
Petroleum Engine
C15C13C182016C113512E
Ejector Truck
730
Material Handler
MH3260
Cold Planer
PM620PM622PM820PM825PM822
Motor Grader
14M
Oem Solutions
3412C
Wheel Loader
980C980F
Hydraulic Shovel
601860156015 FS
Combat Vehicle Engine
C13
Road Reclaimer
RM600RM800
Articulated Truck
725
Rotary/Track Drills
MD5150CMD5125
Industrial Engine
C18C11C13C15
Powertrain
TR43M44-C13BTR43E44-C13BL
Engine - Generator Set
3508B
Mobile Hyd Power Unit
TH43-C18
Petroleum Package
TH48-E80CX35-C18ICX31-C15ICX31-C18ICX31-C13I
Вижте още
Pumper
SPF743
Информация за гаранцията
Политика за връщане
Диаграма на частите за 223-3505
Вижте подробни диаграми на части
Добавете вашето оборудване
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт