НачалоХидравликаХидравлични цилиндри и компонентиУплътнения за хидравлични цилиндри225-3297: SEAL-WIPER
Начало
ХидравликаХидравлични цилиндри и компонентиУплътнения за хидравлични цилиндри
225-3297: SEAL-WIPER
225-3297: SEAL-WIPER

Seal Shape: Type B - Double Lip Wiper

Марка: Cat

Изображения на продукти
225-3297: SEAL-WIPER
225-3297: SEAL-WIPER

Seal Shape: Type B - Double Lip Wiper
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
Диаграма на частите за 225-3297
Вижте подробни диаграми на части
Добавете вашето оборудване
Спецификации за каталожен номер 225-3297

Мерна единица

САЩМетрични
Width - A (+/- 0.508 mm) (mm): 209,45
Inside Diameter (mm): 184,15
Outside Diameter - B (in): 0,54
Seal Shape: Type B - Double Lip Wiper
Outside Diameter - B (mm): 13,70
Inside Diameter (in): 7,25
Material: URE,Carbon Steel,Polyurethane Adhesive,Polyurethane Plastic
Width - A (+/- 0.02inch) (in): 8,25
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 225-3297

БАГЕР

5230B 5130B

РАБОТЕН ИНСТРУМЕНТ

CR50

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт