Caterpillar

Добавяне на оборудване

Изберете оборудване, за да видите частите, които са подходящи за вашето оборудване.
Няма предложени резултати

Избор на магазин

Попълнете данъчната си информация по всяко време тук.
Регистрация
Caterpillar
Попълнете данъчната си информация по всяко време тук.

Избор на магазин

За цени и наличност

Добавяне на оборудване

За да откриете частите, които пасват.За да откриете частите, които пасват.
Търсене по каталожен номер или име

Избор на магазин

Добавяне на оборудване

Попълнете данъчната си информация по всяко време тук.
НачалоЗемекопни инструментиХардуер и задържане на земетриещи инструментиЩифтове за земетриещи инструменти251-2557: Щифт за връзка
НачалоЗемекопни инструментиХардуер и задържане на земетриещи инструментиЩифтове за земетриещи инструменти251-2557: Щифт за връзка
251-2557: Щифт за връзка

Cat® Linkage Pin 3,94" диаметър X 22,44" дължина

Марка: Cat

Изображения на продукти
251-2557: Щифт за връзка
251-2557: Щифт за връзка
251-2557: Щифт за връзка
251-2557: Щифт за връзка
251-2557: Щифт за връзка

Cat® Linkage Pin 3,94" диаметър X 22,44" дължина

Марка: Cat

Информация за гаранцията
Политика за връщане
Сравнение на алтернативни части
Диаметър на щифт (инч)
Дължина (инч)
Effective Length (in)
Описание
251-2557
Тази част:
251-2557: Щифт за връзка

3,94

22,44

19,941

Cat® Linkage Pin 3,94" диаметър X 22,44" дължина

622-1365
Тази част:
622-1365: Комплект щифтове за лостов механизъм – PowerLink към звено на междинно зъбно колело

Всички части, необходими за пълно актуализиране на шарнирното съединение. Всички правилни части, на правилното място, в точното време! Частите включват щифт на лостовия механизъм, лагери/втулки и хардуер (болтове, шайби, уплътнителни вложки, дистанционни елементи и т.н.)

Свързани части
166-1488: Пластмасова подложка с дебелина 2 мм
166-1488: Пластмасова подложка с дебелина 2 мм

Пластмасова подложка Cat® с дебелина 2 мм за горна рамка и стрела

Проверка на цена
451-2185: M24X3 Резбована шестостенна гайка
451-2185: M24X3 Резбована шестостенна гайка

Шестостенна гайка с резба Cat® M24x3

Проверка на цена
228-5617: Втулков лагер с външен диаметър 116,23 mm
228-5617: Втулков лагер с външен диаметър 116,23 mm

Cat® Втулков лагер с външен диаметър 116,23 мм и дължина 100 мм за работно оборудване в багер

Проверка на цена
201-2836: Болт с шестоъгълна глава Mj24X3
201-2836: Болт с шестоъгълна глава Mj24X3

Cat® Болтът с шестоъгълна глава Cat® в лостовия механизъм на кофата е крепеж с резба, който свързва и закрепва части в лостовия механизъм на кофата на тежки машини

Проверка на цена
526-0603: ЩИФТ-ОБЩО ПРИЛ.
526-0603: ЩИФТ-ОБЩО ПРИЛ.

Cat® Щифт за общо натоварване

Проверка на цена
241-7280: Втулков лагер с външен диаметър 116,23 mm
241-7280: Втулков лагер с външен диаметър 116,23 mm

Втулков лагер с външен диаметър 116,23 мм Cat® и дължина 110 мм

Проверка на цена
166-1496: 99,85 мм вътрешен диаметър щифт уплътнение
166-1496: 99,85 мм вътрешен диаметър щифт уплътнение

Щифтовото уплътнение Cat® осигурява сигурно закрепване с помощта на щифтов механизъм, като гарантира стабилност и контролирано движение

Проверка на цена
166-1488
166-1488: Пластмасова подложка с дебелина 2 мм
Проверка на цена
451-2185
451-2185: M24X3 Резбована шестостенна гайка
Проверка на цена
228-5617
228-5617: Втулков лагер с външен диаметър 116,23 mm
Проверка на цена
201-2836
201-2836: Болт с шестоъгълна глава Mj24X3
Проверка на цена
526-0603
526-0603: ЩИФТ-ОБЩО ПРИЛ.
Проверка на цена
241-7280
241-7280: Втулков лагер с външен диаметър 116,23 mm
Проверка на цена
166-1496
166-1496: 99,85 мм вътрешен диаметър щифт уплътнение
Проверка на цена
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено