Caterpillar

Добавяне на оборудване

Изберете оборудване, за да видите частите, които са подходящи за вашето оборудване.
Няма предложени резултати

Избор на магазин

Попълнете данъчната си информация по всяко време тук.
Регистрация
Caterpillar
Попълнете данъчната си информация по всяко време тук.

Избор на магазин

За цени и наличност

Добавяне на оборудване

За да откриете частите, които пасват.За да откриете частите, които пасват.
Търсене по каталожен номер или име

Избор на магазин

Добавяне на оборудване

Попълнете данъчната си информация по всяко време тук.
НачалоКомплекти за модернизиране и ремонтКомплекти за ремонт и обслужванеДвигателиКомплекти гарнитури за двигатели278-2322: КОМПЛЕКТ ЗА МОНТАЖ НА ВОДНА ПОМПА
НачалоКомплекти за модернизиране и ремонтКомплекти за ремонт и обслужванеДвигателиКомплекти гарнитури за двигатели278-2322: КОМПЛЕКТ ЗА МОНТАЖ НА ВОДНА ПОМПА
278-2322: КОМПЛЕКТ ЗА МОНТАЖ НА ВОДНА ПОМПА

Комплект на пробка на водна помпа

Марка: Cat

Изображения на продукти
278-2322: КОМПЛЕКТ ЗА МОНТАЖ НА ВОДНА ПОМПА
278-2322: КОМПЛЕКТ ЗА МОНТАЖ НА ВОДНА ПОМПА

Комплект на пробка на водна помпа

Марка: Cat

Части, включени в този комплект

Няма налични резултати.

3K-0360: 16,36 мм вътрешен диаметър уплътнение-О-пръстен
3K-0360: 16,36 мм вътрешен диаметър уплътнение-О-пръстенКоличество: 2
9S-8003: Тапа с вътрешен шестостен с резба 1/2-20
9S-8003: Тапа с вътрешен шестостен с резба 1/2-20Количество: 1
9S-8006: 7/8-14 резба с шестостенна задвижваща тапа
9S-8006: 7/8-14 резба с шестостенна задвижваща тапаКоличество: 1
1J-9671: УПЛЪТНЕНИЕ-О-ПРЪСТЕН
1J-9671: УПЛЪТНЕНИЕ-О-ПРЪСТЕНКоличество: 1
3D-2824: Уплътнителен О-пръстен с вътрешен диаметър 23,47 мм
3D-2824: Уплътнителен О-пръстен с вътрешен диаметър 23,47 ммКоличество: 3
9S-4183: ПРОБКА
9S-4183: ПРОБКАКоличество: 1
9S-8005: Тапа с вътрешен шестостен с резба 3/4-16
9S-8005: Тапа с вътрешен шестостен с резба 3/4-16Количество: 2
9S-8008: Тапа с вътрешен шестостен с резба 1 1/16 – 12
9S-8008: Тапа с вътрешен шестостен с резба 1 1/16 – 12Количество: 2
2M-9780: Уплътнителен О-пръстен с вътрешен диаметър 19,18 мм
2M-9780: Уплътнителен О-пръстен с вътрешен диаметър 19,18 ммКоличество: 1
Показани са 1 до 9 от 9
ОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Спецификации за каталожен номер 278-2322

Все още работим върху добавянето на спецификация на тази част.

Съвместими модели за каталожен номер 278-2322

МАШИНА ЗА АСФАЛТИРАНЕ

BG-2455D AP-1055D BG-260D AP-1000D

ГЕНЕРАТОРЕН АГРЕГАТ

3516C

ПРОМИШЛЕН ДВИГАТЕЛ

C7 3126B

ДВИГАТЕЛ НА КАМИОН

C7 3126B 3126E

МОБИЛЕН ХИДР. ЗАХРАНВАЩ БЛОК

324D LN 329D L 325D L 325C 325D

БАГЕР

325D FM 324D FM LL 328D LCR 329D LN 325D FM LL 329D L 325D L 324D FM 324D 325D MH 326D L 325C L 322C FM 322C 324D LN 325C FM 329D 324D L 325C 325D

ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР

D5N D6N

ДВИГАТЕЛ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ

C7

ХОДОВА ЧАСТ

OEMS

ЛОГЪР

322C

КОМБАЙН

460

АВТОГРЕЙДЕР

12K 120H 160 140M 160K 140K 120K 140G 150 140K 2 140 135H 120K 2

ПАКЕТ ЗА ЗАХРАНВАНЕ

C7

КОЛЕСЕН КОМБАЙН

560B 580B 550B 570B

БАГЕР ЗА МАНИПУЛИРАНЕ НА ТОВАРИ

M325D MH M325D L MH

КОЛЕСЕН БАГЕР

M325C MH

ГЪСЕНИЧЕН ТОВАРАЧ

953C 963C

ВГРАДЕН НОЖОДЪРЖАЧ

IT62G II IT38G II

КОЛЕСЕН ТОВАРАЧ

938G II 962G II 950G II

МАШИНА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ

561N

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено