Вписване
Used to dig, load, carry, level, dump and grade in a variety of applications.
Марка: Cat
Used to dig, load, carry, level, dump and grade in a variety of applications.
Марка: Cat
Unique design efficiently removes snow minimizing passes and reducing salt build up.
Pallet forks are for moving palletized loads on construction sites, handling bagged fertilizer and seed at landscaping and nursery sites.
Robust, high capacity design for moving dirt, gravel, livestock waste and snow.
Utilizing a paddle auger and hydraulically controlled chute door to mixing material in a variety of applications.
Robust design for moving snow with maximum efficiency and power.
Cat® Box Blades are designed for grading and leveling. Each model is designed to operate both manually and automatically with the use of Laser or GPS grading systems.
Cat® Augers are used to drill holes for footings, fencing, sign posts, trees and shrubs in construction, agricultural andlandscaping applications.
Cat® Utility Brooms sweep and collect light debris on smooth surfaces in forward or reverse travel.
Powerful clamping forces for grasping large, unusually shaped objects such as trees and recycling debris.
Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.
Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.
Фабрично възстановена
Не подлежи на връщане
Комплект
Заменено