Няма предложени резултати

Добавяне на оборудване


Регистрация

Добавяне на оборудване

Добавяне на оборудване

За да откриете частите, които пасват.За да откриете частите, които пасват.
Каталожен номер или име
НазадНачалоМетални изделия, уплътнения и консумативиЩанги, пластини и ъглови конзолиПлоски обикновени пластини281-7192: Дистанционна планка с дебелина 1 мм
НазадНачало
Метални изделия, уплътнения и консумативиЩанги, пластини и ъглови конзолиПлоски обикновени пластини
281-7192: Дистанционна планка с дебелина 1 мм
281-7192: Дистанционна планка с дебелина 1 мм
Product Images
281-7192: Дистанционна планка с дебелина 1 мм
281-7192: Дистанционна планка с дебелина 1 мм
281-7192: Дистанционна планка с дебелина 1 мм
281-7192: Дистанционна планка с дебелина 1 мм
281-7192: Дистанционна планка с дебелина 1 мм

Шим плоча Cat®, ID X OD X T: 148 X 208 X 1 мм

Марка: Cat

Ще пасне ли или търсите ремонт? Добавете оборудването си, за да видите дали тази част е подходяща или дали има налични опции за ремонт.
Проверка на цена
Проверка на цена
Влезте, за да видите вашата клиентска цена
Диаграма на частите за 281-7192
Вижте подробни диаграми на части
Добавете вашето оборудване
Описание за каталожен номер 281-7192

Description:
Shim part # 281-7192 is used to maintain the gap between the cartridge pin and the end plate in the bucket control linkage. This shim is for use as required.

Offering unequalled manufacturing precision, Cat shims are designed to provide a tight fit between machined parts. Securely holding mechanical parts in place to reduce excessive wear on parts and hardware. Cat shims provide superior protection, being manufactured from high quality materials with properties that provide a long wear life, and the high performance you demand. Protect your investment with genuine Cat shim parts.

Attributes:
• Material: Steel
• Inside Diameter: 148mm (5.83 in)
• Outside Diameter: 208mm (8.19 in)
• Thickness: 1mm (0.04 in)
• Hole Size: 18mm (0.71 in) (12X)

Application:
For use as required in the bucket control linkage.
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Вижте още
Предупреждение:Този продукт може да ви изложи на въздействието на химически вещества, в това число олово и оловни съединения, за които в щата Калифорния е известно, че причиняват рак и вродени дефекти или репродуктивни вреди. За повече информация посетете www.P65Warnings.ca.gov.
Спецификации за каталожен номер 281-7192

Мерна единица

САЩМетрични

Размер на отвор (инч): 0.71 (12X)

Размер на отвор (мм): 18 (12X)

Вътрешен диаметър (инч): 5,83

Вътрешен диаметър (мм): 148

Материал: Стомана

Външен диаметър (инч): 8,19

Външен диаметър (мм): 208

Дебелина (инч): 0,04

Дебелина (мм): 1

Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 281-7192

WHEEL LOADER

993K 993

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт