НачалоЗемекопни инструментиОсновни ръбове и уплътнения за ръбове за кофаКомплекти за основни ръбове369-0632: Монтаж на основния ръб
НачалоЗемекопни инструментиОсновни ръбове и уплътнения за ръбове за кофаКомплекти за основни ръбове369-0632: Монтаж на основния ръб
369-0632: Монтаж на основния ръб

Сглобка на основния ръб от серия J

Марка: Cat

Изображения на продукти
369-0632: Монтаж на основния ръб
369-0632: Монтаж на основния ръб
369-0632: Монтаж на основния ръб
369-0632: Монтаж на основния ръб
369-0632: Монтаж на основния ръб

Сглобка на основния ръб от серия J

Марка: Cat

Информация за гаранцията
Политика за връщане
ДиаграмаОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Спецификации за каталожен номер 369-0632

Мерна единица

САЩМетрични
Adapter Type: Two Strap
End Depth (mm): 380,0
Overall Depth (in): 14,961
Series: J Series
End Depth (in): 14,961
Overall Width (mm): 1 382,0
Overall Depth (mm): 380,0
Edge Assembly Type: Standard
Size: J550
Thickness Class: 60
Bevel Angle: 22,5
Adapter Series: J Series
Shape: Straight
Width Between Sidebars (in): 48,11
Adapter Size: J550
Adapter Quantity: 4
Overall Width (in): 54,409
Width Between Sidebars (mm): 1 222,0
Material: Alloy Steel
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 369-0632

ГЕНЕРАТОРЕН АГРЕГАТ

3512B

БАГЕР

336D2 326D2 329D2 336D2 GC 330D2 345D L 330D2 L 336D2 L 336D2 L XE 333 329D 336D2 XE 329D L 329D2 L 326D2 L 324D L 336D L 336D 324D 345D

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено