Caterpillar

Избор на оборудване

Изберете оборудване, за да видите частите, които са подходящи за вашето оборудване.
Няма предложени резултати. Опитайте отново.
Регистрация
Caterpillar

Добавяне на оборудване

За да откриете частите, които пасват.За да откриете частите, които пасват.
Търсене по каталожен номер или име

Избор на оборудване

НачалоТягова системаДруги компоненти за тяговата системаСтруктурни компоненти за тяговата системаКорпус на лагер395-3193: Възел кожух на съединителя
Начало
Тягова системаДруги компоненти за тяговата системаСтруктурни компоненти за тяговата системаКорпус на лагер
395-3193: Възел кожух на съединителя
395-3193: Възел кожух на съединителя

Cat® Сглобка на спирачния корпус

Марка: Cat

Изображения на продукти
395-3193: Възел кожух на съединителя
395-3193: Възел кожух на съединителя
395-3193: Възел кожух на съединителя
395-3193: Възел кожух на съединителя
395-3193: Възел кожух на съединителя

Cat® Сглобка на спирачния корпус

Марка: Cat

Проверка на цена
Проверка на цена
Влезте, за да видите вашата клиентска цена
Информация за гаранцията
Политика за връщане
ДиаграмаОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Диаграма на частите за 395-3193
Вижте подробни диаграми на части
Добавете вашето оборудване
Спецификации за каталожен номер 395-3193

Мерна единица

САЩМетрични
Пълна ширина (инч): 16,14
Обща дължина (мм): 454,9
Обща височина (мм): 121,9
Пълна ширина (мм): 410
Обща дължина (инч): 17,91
Обща височина (инч): 4,8
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 395-3193

КОЛЕСЕН БУЛДОЗЕР

980L 980 980M 980GC

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт