Caterpillar

Добавяне на оборудване

Изберете оборудване, за да видите частите, които са подходящи за вашето оборудване.
Няма предложени резултати

Избор на магазин

Попълнете данъчната си информация по всяко време тук.
Регистрация
Caterpillar
Попълнете данъчната си информация по всяко време тук.

Избор на магазин

За цени и наличност

Добавяне на оборудване

За да откриете частите, които пасват.За да откриете частите, които пасват.
Търсене по каталожен номер или име

Избор на магазин

Добавяне на оборудване

Попълнете данъчната си информация по всяко време тук.
НачалоКомплекти за модернизиране и ремонтКомплекти за ремонт и обслужванеЗадвижване и кормилно управлениеКомплекти гарнитури за тяговата система3E-7472: КОМПЛЕКТ – ХИДРАВЛИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСМИСИЯ
НачалоКомплекти за модернизиране и ремонтКомплекти за ремонт и обслужванеЗадвижване и кормилно управлениеКомплекти гарнитури за тяговата система3E-7472: КОМПЛЕКТ – ХИДРАВЛИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСМИСИЯ
3E-7472: КОМПЛЕКТ – ХИДРАВЛИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСМИСИЯ

Комплект на гарнитура на трансмисията – хидравлично управление

Марка: Cat

Изображения на продукти
3E-7472: КОМПЛЕКТ – ХИДРАВЛИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСМИСИЯ
3E-7472: КОМПЛЕКТ – ХИДРАВЛИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСМИСИЯ
3E-7472: КОМПЛЕКТ – ХИДРАВЛИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСМИСИЯ

Комплект на гарнитура на трансмисията – хидравлично управление

Марка: Cat

Информация за гаранцията
Политика за връщане
Части, включени в този комплект

Няма налични резултати.

7G-6373: Гарнитура за капак с дебелина 0,8 мм
7G-6373: Гарнитура за капак с дебелина 0,8 ммКоличество: 1
6T-5133: 0,8 мм дебел трансмисионен картер капак уплътнение
6T-5133: 0,8 мм дебел трансмисионен картер капак уплътнениеКоличество: 1
5P-5846: 40,64 мм вътрешен диаметър на уплътнителния пръстен
5P-5846: 40,64 мм вътрешен диаметър на уплътнителния пръстенКоличество: 2
5H-6005: 10,77 мм вътрешен диаметър хидравличен резервоар O-пръстен уплътнение
5H-6005: 10,77 мм вътрешен диаметър хидравличен резервоар O-пръстен уплътнениеКоличество: 2
8M-5250: Уплътнителен О-пръстен с вътрешен диаметър 5,28 мм
8M-5250: Уплътнителен О-пръстен с вътрешен диаметър 5,28 ммКоличество: 10
8M-8283: 2,6 X 22 мм 70A VMQ O-пръстен
8M-8283: 2,6 X 22 мм 70A VMQ O-пръстенКоличество: 6
5P-8210: О-пръстен с вътрешен диаметър 31,34 mm
5P-8210: О-пръстен с вътрешен диаметър 31,34 mmКоличество: 5
2M-9780: Уплътнителен О-пръстен с вътрешен диаметър 19,18 мм
2M-9780: Уплътнителен О-пръстен с вътрешен диаметър 19,18 ммКоличество: 2
7M-8485: Уплътнителен О-пръстен с вътрешен диаметър 29,74 mm
7M-8485: Уплътнителен О-пръстен с вътрешен диаметър 29,74 mmКоличество: 2
7G-1594: Гарнитура за капак с дебелина 0,5 мм
7G-1594: Гарнитура за капак с дебелина 0,5 ммКоличество: 1
8S-5575: Машшетно уплътнение с диаметър на отвора 25,17 мм
8S-5575: Машшетно уплътнение с диаметър на отвора 25,17 ммКоличество: 1
8M-5127: Уплътнителен О-пръстен с вътрешен диаметър 10,77 mm
8M-5127: Уплътнителен О-пръстен с вътрешен диаметър 10,77 mmКоличество: 6
8M-8544: Правоъгълно уплътнение с вътрешен диаметър 10,72 мм
8M-8544: Правоъгълно уплътнение с вътрешен диаметър 10,72 ммКоличество: 3
8M-4446: 3,5 X 23,4 мм 70A VMQ O-пръстен
8M-4446: 3,5 X 23,4 мм 70A VMQ O-пръстенКоличество: 1
3K-0360: 16,36 мм вътрешен диаметър уплътнение-О-пръстен
3K-0360: 16,36 мм вътрешен диаметър уплътнение-О-пръстенКоличество: 7
3J-1907: Уплътнителен О-пръстен с вътрешен диаметър 11,89 мм
3J-1907: Уплътнителен О-пръстен с вътрешен диаметър 11,89 ммКоличество: 12
330-8196: 9,19 мм вътрешен диаметър уплътнение-О-пръстен
330-8196: 9,19 мм вътрешен диаметър уплътнение-О-пръстенКоличество: 8
5F-7054: Уплътнитнение на О-пръстен с вътрешен диаметър 18,64 мм
5F-7054: Уплътнитнение на О-пръстен с вътрешен диаметър 18,64 ммКоличество: 5
8M-8515: 2,6 X 33 мм 70A VMQ O-пръстен
8M-8515: 2,6 X 33 мм 70A VMQ O-пръстенКоличество: 1
2M-4453: 12,29 мм вътрешен диаметър уплътнение-О-пръстен
2M-4453: 12,29 мм вътрешен диаметър уплътнение-О-пръстенКоличество: 2
6V-3683: Уплътнителен О-пръстен с вътрешен диаметър 23,39 мм
6V-3683: Уплътнителен О-пръстен с вътрешен диаметър 23,39 ммКоличество: 1
1J-9671: УПЛЪТНЕНИЕ-О-ПРЪСТЕН
1J-9671: УПЛЪТНЕНИЕ-О-ПРЪСТЕНКоличество: 3
4H-2494: 5,56 мм вътрешен диаметър монтаж ръкав
4H-2494: 5,56 мм вътрешен диаметър монтаж ръкавКоличество: 6
4J-7533: УПЛЪТНЕНИЕ О-ПРЪСТЕН
4J-7533: УПЛЪТНЕНИЕ О-ПРЪСТЕНКоличество: 31
Показани са 1 до 24 от 24
ОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Спецификации за каталожен номер 3E-7472

Все още работим върху добавянето на спецификация на тази част.

Съвместими модели за каталожен номер 3E-7472

КАМИОН

793 793B 785 789

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено