НачалоЗемекопни инструментиРежещи ръбове и защита за ръбове на кофаЗъби443-4545: Зъб за основен ръб
Начало
Земекопни инструментиРежещи ръбове и защита за ръбове на кофаЗъби
443-4545: Зъб за основен ръб
443-4545: Зъб за основен ръб

Покривало Cat® 100 mm CapSure™

Марка: Cat

Изображения на продукти
443-4545: Зъб за основен ръб
443-4545: Зъб за основен ръб
443-4545: Зъб за основен ръб
443-4545: Зъб за основен ръб
443-4545: Зъб за основен ръб
443-4545: Зъб за основен ръб

Покривало Cat® 100 mm CapSure™

Марка: Cat

Добавете оборудването си, за да видите дали тази част е подходяща или дали има налични опции за ремонт.
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
Диаграма на частите за 443-4545
Вижте подробни диаграми на части
Добавете вашето оборудване
Спецификации за каталожен номер 443-4545

Мерна единица

САЩМетрични
Depth (in): 20,732
Hole Spacing (in): 3,937
Series: X-2
Size: 100 mm
Thickness (mm): 60,7
Width (in): 11,417
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 290
Base Edge Thickness Class: 100
Bevel Angle: 30
Position: Center
Spade Angle: 0
Hole Quantity: 2
Thickness (in): 2,39
Attachment Method: CapSure
Depth (mm): 526,6
Hole Spacing (mm): 100
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 443-4545

РАЗШИРЕНИ МИННОДОБИВНИ ПРОДУКТИ

6020B

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт