НачалоЗемекопни инструментиЗеметриещи инструменти, скреперРежещи ръбове на скрепер4T-2895: Режещ ръб от закалена стомана с дължина 1528,60 мм
Начало
Земекопни инструментиЗеметриещи инструменти, скреперРежещи ръбове на скрепер
4T-2895: Режещ ръб от закалена стомана с дължина 1528,60 мм
4T-2895: Режещ ръб от закалена стомана с дължина 1528,60 мм

Централен режещ ръб 28,5 мм

Марка: Cat

Изображения на продукти
4T-2895: Режещ ръб от закалена стомана с дължина 1528,60 мм
4T-2895: Режещ ръб от закалена стомана с дължина 1528,60 мм
4T-2895: Режещ ръб от закалена стомана с дължина 1528,60 мм
4T-2895: Режещ ръб от закалена стомана с дължина 1528,60 мм
4T-2895: Режещ ръб от закалена стомана с дължина 1528,60 мм

Централен режещ ръб 28,5 мм

Марка: Cat

Добавете оборудването си, за да видите дали тази част е подходяща или дали има налични опции за ремонт.
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
Диаграма на частите за 4T-2895
Вижте подробни диаграми на части
Добавете вашето оборудване
Спецификации за каталожен номер 4T-2895

Мерна единица

САЩМетрични
Дължина (мм): 1 528,6
Ширина (мм): 406
Дебелина (мм): 28,5
Hole Spacing (in): 6
Hole Pattern Rows: 2
Overall Length (mm): 1 528,6
Width (in): 15,984
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 60,181
Position: Center
Hole Quantity: 20
Thickness (in): 1,122
Hole Size: 1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152,4
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 4T-2895

СКРЕПЕР ОТ КОЛЕСЕН ТИП

627H 623G 623H 627K 623K LRC 623K 627K LRC 621K 623G

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт