НачалоЗемекопни инструментиРежещи ръбове и защита за ръбове на кофаРежещи ръбове за кофи4T-2911: Режещ център
Начало
Земекопни инструментиРежещи ръбове и защита за ръбове на кофаРежещи ръбове за кофи
4T-2911: Режещ център
4T-2911: Режещ център

Режещ ръб 19 мм

Марка: Cat

Изображения на продукти
4T-2911: Режещ център
4T-2911: Режещ център
4T-2911: Режещ център
4T-2911: Режещ център
4T-2911: Режещ център

Режещ ръб 19 мм
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
Диаграма на частите за 4T-2911
Вижте подробни диаграми на части
Добавете вашето оборудване
Спецификации за каталожен номер 4T-2911

Мерна единица

САЩМетрични
Hole Spacing (in): 10,276
Edge Length (in): 45
Edge Length (mm): 1 143
Position: Center
Hole Quantity: 4
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 261
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 10,276
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 261
Thickness (mm): 19
End 1 Hole Spacing (in): 10,276
Width (in): 10
End 2 Hole Offset (mm): 180
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 254
End 2 Hole Offset (in): 7,087
End 1 Hole Offset (in): 7,087
End 1 Hole Offset (mm): 180
Thickness (in): 0,748
End Shape 2: Straight
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 261
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 4T-2911

КОЛЕСЕН БУЛДОЗЕР

926 930K 930

ТОВАРАЧ ОТ ГЪСЕНИЧЕН ТИП

931B 935C 931C

ГЪСЕНИЧЕН СКИДЕР

53

ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР

3

ТОВАРАЧ ОТ КОЛЕСЕН ТИП

914K 914M 918M 910K 910M 914 920

РАБОТЕН ИНСТРУМЕНТ

931 D3

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт