НачалоЗемекопни инструментиРежещи ръбове и накрайници за греблоРежещи ръбове за гребло4T-8797: Стоманен режещ ръб с дължина 988 мм
Начало
Земекопни инструментиРежещи ръбове и накрайници за греблоРежещи ръбове за гребло
4T-8797: Стоманен режещ ръб с дължина 988 мм
4T-8797: Стоманен режещ ръб с дължина 988 мм

D7 Режещ ръб 25 мм

Марка: Cat

Изображения на продукти
4T-8797: Стоманен режещ ръб с дължина 988 мм
4T-8797: Стоманен режещ ръб с дължина 988 мм
4T-8797: Стоманен режещ ръб с дължина 988 мм
4T-8797: Стоманен режещ ръб с дължина 988 мм
4T-8797: Стоманен режещ ръб с дължина 988 мм

D7 Режещ ръб 25 мм
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
Диаграма на частите за 4T-8797
Вижте подробни диаграми на части
Добавете вашето оборудване
Спецификации за каталожен номер 4T-8797

Мерна единица

САЩМетрични
Hole Spacing (in): 6
Thickness (mm): 25
Overall Length (mm): 988
End 2 Hole Offset (mm): 87
Width (in): 10
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 38,898
End 2 Hole Offset (in): 3,425
Width (mm): 254
End 1 Hole Offset (in): 5,472
Position: RH/LH
End 2 Shape: Double Angled
Hole Quantity: 6
End 1 Hole Offset (mm): 139
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 0,984
Hole Size: 7/8-in Plow Bolt (25 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152,4
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 4T-8797

КОЛЕСЕН БУЛДОЗЕР

824 834 824H 834G 834B 834K 824K

ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР

D7E LGP D7E 834U 834S

РАБОТЕН ИНСТРУМЕНТ

836G 834G

ВАЛЯК ПРИ ИЗКОПНИ РАБОТИ

836H 836G 836K 836

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт