Caterpillar

Избор на оборудване

Изберете оборудване, за да видите частите, които са подходящи за вашето оборудване.
Няма предложени резултати. Опитайте отново.
Регистрация
Caterpillar

Добавяне на оборудване

За да откриете частите, които пасват.За да откриете частите, които пасват.
Търсене по каталожен номер или име

Избор на оборудване

НачалоДвигателОхладителна системаВодни помпи и компонентиКомпоненти за водни помпи510-4361: Нагревател за водната риза 120 волта
Начало
ДвигателОхладителна системаВодни помпи и компонентиКомпоненти за водни помпи
510-4361: Нагревател за водната риза 120 волта
510-4361: Нагревател за водната риза 120 волта

Нагревател за водната риза Cat® 120 волта

Марка: Cat

Изображения на продукти
510-4361: Нагревател за водната риза 120 волта
510-4361: Нагревател за водната риза 120 волта
510-4361: Нагревател за водната риза 120 волта
510-4361: Нагревател за водната риза 120 волта
510-4361: Нагревател за водната риза 120 волта

Нагревател за водната риза Cat® 120 волта

Марка: Cat

Добавете оборудването си, за да видите дали тази част е подходяща или дали има налични опции за ремонт.
Ще пасне ли?Добавете оборудването си, за да видите дали тази част е подходяща или дали има налични опции за ремонт.
Добавяне на оборудване
Ще пасне ли или търсите ремонт? Добавете оборудването си, за да видите дали тази част е подходяща или дали има налични опции за ремонт.
Проверка на цена
Проверка на цена
Влезте, за да видите вашата клиентска цена
Информация за гаранцията
Политика за връщане
ДиаграмаОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Диаграма на частите за 510-4361
Вижте подробни диаграми на части
Добавете вашето оборудване
Спецификации за каталожен номер 510-4361

Мерна единица

САЩМетрични
Размер на резбата (инч): 1-1/6-12 (Element); 1-14 UNS (Cap)
Напрежение (волтове): 120 VAC
Захранване (ват): 600
Дължина (мм): 63 (Element)
Обща дължина (мм): 97
Дължина (инч): 2.48 (Element)
Обща дължина (инч): 3,82
Material: Alloy Copper,Carbon Steel
Вижте още

Време е за техническо обслужване?

Ние ще улесним процеса

Предлагат се пълни комплекти за поддръжка според типа на оборудването, включително 250, 500 и 1000-часови интервали.

Съвместими модели за каталожен номер 510-4361

КОЛЕСЕН БУЛДОЗЕР

908 907 906

ТЕЛЕМАНИПУЛАТОР

TH1055 TH1255 TH3510 TH0642 TH0842 TL1255 TH408 TL1055 TL943 TL642 TH357

МОРСКИ ПРОДУКТИ

XQ60

ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР

D2 D1 D3

БАГЕР-ТОВАРАЧ

415 416 434 430 432 420XE 428 420

ТОВАРАЧ ОТ КОЛЕСЕН ТИП

914 910 920

МИНИТОВАРАЧ

285XE 275 255 285 265 275XE 260 250 270 270XE

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт