Вписване
Инжектор течност за третиране на отработените газове от дизелово гориво Cat®
Марка: Cat
Инжектор течност за третиране на отработените газове от дизелово гориво Cat®
Марка: Cat
Description:
A Diesel Exhaust Fluid Injector is part of a selective catalytic reduction (SCR) unit used in diesel engines to reduce nitrogen oxide (NOx) emissions. The Injector is responsible for injecting DEF into the exhaust stream, which reacts with the NOx in the presence of a catalyst to convert it into harmless nitrogen and water vapor.
Attributes:
• Preventing SCR unit deposits from forming
• Improving air quality by reducing the emsissions
Applications:
A Diesel Exhaust Fluid Injector helps in the selective catalytic reduction (SCR) unit by ensuring the accurate and controlled delivery of Diesel Exhaust Fluid into the exhaust stream, this is widely used in Cat 120 and 140 Motor Grader, 270, 275, and 285 Skid Steers, 313, 315, 317, 320, 323, 324, 325, 326, 330, 335, 528, 538, M314, M315, M316, M316F, M317, M318, M319, M320, M322, M323F, MH3022, MH3024, MH3026, and MH3032 Excavators, 416, 420, 428, 430, 432, 434, and 444 Backhoe, 910, 914, 920, 926, 926M, 930, 930M, 938, and 938M Wheel Loader, 953 Track Loader, AP400, AP455, AP500, AP555, AP600, and AP655 Paving Equipment, C3.6, C4.4, and C7.1 Engine (Piston), CB10, CB7, CB8, CP11, CP12, CP13, CP14, CP16, CP56B, CP68B, CP7, CP74B, CS10, CS11, CS12, CS13, CS14, CS16, CS17, CS19, CS56B, CS66B, CS68B, CS7, CS74B, CS76B, CS78B, and CW16 Compactor, D1, D2, D3, D4, and D5 Track Type Tractor, MH3040 Material Handler, TH3510, TH357, and TH408 Telehandler Hrc, TL1055 and TL1255 Telehandler - Telehandler, TL943 Telehandler Hrc - Telehandler Hrc, XQP115 Generator Set.
Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.
Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.
Фабрично възстановена
Не подлежи на връщане
Комплект
Заменено
Фабрично възстановена
Не подлежи на връщане
Комплект
Заменено