Caterpillar

Избор на оборудване

Изберете оборудване, за да видите частите, които са подходящи за вашето оборудване.
Няма предложени резултати. Опитайте отново.
Регистрация
Caterpillar

Добавяне на оборудване

За да откриете частите, които пасват.За да откриете частите, които пасват.
Търсене по каталожен номер или име

Избор на оборудване

НачалоМетални изделия, уплътнения и консумативиЛагери и втулкиВтулки569-0098: ЛАГЕРНА втулка
Начало
Метални изделия, уплътнения и консумативиЛагери и втулкиВтулки
569-0098: ЛАГЕРНА втулка
569-0098: ЛАГЕРНА втулка

Cat® 160mm Inner Diameter Sleeve Bearing used in Stick Cylinder

Марка: Cat

Изображения на продукти
569-0098: ЛАГЕРНА втулка
569-0098: ЛАГЕРНА втулка
569-0098: ЛАГЕРНА втулка
569-0098: ЛАГЕРНА втулка
569-0098: ЛАГЕРНА втулка

Cat® 160mm Inner Diameter Sleeve Bearing used in Stick Cylinder

Марка: Cat

Проверка на цена
Проверка на цена
Влезте, за да видите вашата клиентска цена
Информация за гаранцията
Политика за връщане
Описание
Описание

A Sleeve Bearing is cylindrical to provide support and reduce friction between moving parts. The sleeve bearing's inner surface comes into direct contact with the stick cylinder shaft housing, providing a low-friction interface. This reduces the resistance to motion and allows for the smooth operation of the stick cylinder.

Attributes:
• Minimize vibration and reduce noise levels
• Can handle moderate to high loads

Applications:
A Sleeve Bearing provides a low-friction surface for the rotating shaft, allowing it to rotate smoothly and distribute the load evenly in a Stick Cylinder.

A Sleeve Bearing is cylindrical to provide support and reduce friction between moving parts. The sleeve bearing's inner surface comes into direct contact with the stick cylinder shaft housing, providing a low-friction interface. This reduces the resistance to motion and allows for the smooth operation of the stick cylinder.

Attributes:
• Minimize vibration and reduce noise levels
• Can handle moderate to high loads

Applications:
A Sleeve Bearing provides a low-friction surface for the rotating shaft, allowing it to rotate smoothly and distribute the load evenly in a Stick Cylinder.

Спецификации
Спецификации
Material: Carbon Steel
Material: Carbon Steel
Вижте още
Съвместими модели
Съвместими модели
багер
3953101
Вижте още
багер
3953101
Информация за гаранцията
Политика за връщане
Parts Diagrams
No EquipmentВъведете серийния номер на оборудването или изберете оборудване от предварително добавения списък, за да видите диахрамите на части.
Избор на оборудване
ДиаграмаОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Диаграма на частите за 569-0098
Вижте подробни диаграми на части
Добавете вашето оборудване
Описание за каталожен номер 569-0098

A Sleeve Bearing is cylindrical to provide support and reduce friction between moving parts. The sleeve bearing's inner surface comes into direct contact with the stick cylinder shaft housing, providing a low-friction interface. This reduces the resistance to motion and allows for the smooth operation of the stick cylinder.

Attributes:
• Minimize vibration and reduce noise levels
• Can handle moderate to high loads

Applications:
A Sleeve Bearing provides a low-friction surface for the rotating shaft, allowing it to rotate smoothly and distribute the load evenly in a Stick Cylinder.

Вижте още
Спецификации за каталожен номер 569-0098
Material: Carbon Steel
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 569-0098

БАГЕР

395 3101

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт