НачалоМетални изделия, уплътнения и консумативиМетални изделияКрепежни елементиБолтове и винтове5P-3868: БОЛТ
Начало
Метални изделия, уплътнения и консумативиМетални изделияКрепежни елементиБолтове и винтове
5P-3868: БОЛТ
5P-3868: БОЛТ

ВЕРИЖЕН БОЛТ

Марка: Cat

Изображения на продукти
5P-3868: БОЛТ
5P-3868: БОЛТ
5P-3868: БОЛТ
5P-3868: БОЛТ
5P-3868: БОЛТ

ВЕРИЖЕН БОЛТ
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
Диаграма на частите за 5P-3868
Вижте подробни диаграми на части
Добавете вашето оборудване
Спецификации за каталожен номер 5P-3868

Мерна единица

САЩМетрични
Bolt Length (in): 4,187
Bolt Length (mm): 106,36
Тип bolt: Болт за коловоз
Grip Length (in): 1,614
Grip Length (mm): 41
Размер на болт (мм): 28,575
Материал: Стомана, съдържаща бор
Размер на болт (инч): 1 1/8
Thread Size (in): 0,044
Thread Size (mm): 1,125
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.125x12
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 5P-3868

БАГЕР

5110B

ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР

D10R D10 10 10C 10S 10U

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт