НачалоЗемекопни инструментиСистеми от зъбци и адаптери за кофаАдаптери6I-8244: Ъглов адаптер ляв
Начало
Земекопни инструментиСистеми от зъбци и адаптери за кофаАдаптери
6I-8244: Ъглов адаптер ляв
6I-8244: Ъглов адаптер ляв

Ъгъл на адаптер J-400 с лява резба

Марка: Cat

Изображения на продукти
6I-8244: Ъглов адаптер ляв
6I-8244: Ъглов адаптер ляв
6I-8244: Ъглов адаптер ляв
6I-8244: Ъглов адаптер ляв
6I-8244: Ъглов адаптер ляв
6I-8244: Ъглов адаптер ляв

Ъгъл на адаптер J-400 с лява резба

Марка: Cat

Добавете оборудването си, за да видите дали тази част е подходяща или дали има налични опции за ремонт.
Ще пасне ли?Добавете оборудването си, за да видите дали тази част е подходяща или дали има налични опции за ремонт.
Добавяне на оборудване
Ще пасне ли или търсите ремонт? Добавете оборудването си, за да видите дали тази част е подходяща или дали има налични опции за ремонт.
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
Диаграма на частите за 6I-8244
Вижте подробни диаграми на части
Добавете вашето оборудване
Спецификации за каталожен номер 6I-8244

Мерна единица

САЩМетрични
Машина: Товарач
Положение: Ляв ъгъл
Устойчив на абразивно износване материал: Стандартна опция
Размер на адаптер: J400
Прикачен файл: Поставен болт
Series: J Series
Size: J400
Overall Length (mm): 447
Width (in): 4,783
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 17,598
Width (mm): 121,5
Base Edge Thickness Class: 45
Bevel Angle: 22.5
Hole Quantity: 2
Bottom Strap Length (in): 9,016
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 229
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Type: Bolt-On Two Strap
Attachment Method: Bolt-On
Hole Spacing (mm): 153
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 6I-8244

КОЛЕСЕН БУЛДОЗЕР

980G II 980H 980G

Вижте още
Свързани части
6I-9898
6I-9898: Център за адаптер с две ленти
Проверка на цена
6I-8243
6I-8243: Ъглов адаптер десен
Проверка на цена
5P-8362
5P-8362: 1,250-7 резба на кофата за зъби конична гайка за седалка
Проверка на цена
6V-6535
6V-6535: 1 1/4-7 резба 95 мм дълъг плуг болт
Проверка на цена
3K-9770
3K-9770: ГАЙКА
Проверка на цена
5P-8361
5P-8361: 1 1/4-7 резба 125 мм дълъг болт за плуг
Проверка на цена
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт