НачалоМетални изделия, уплътнения и консумативиМетални изделияКрепежни елементиГайки6V-0299: Шестостенна гайка
Начало
Метални изделия, уплътнения и консумативиМетални изделияКрепежни елементиГайки
6V-0299: Шестостенна гайка
6V-0299: Шестостенна гайка

Шестостенна гайка

Марка: Cat

Изображения на продукти
6V-0299: Шестостенна гайка
6V-0299: Шестостенна гайка

Шестостенна гайка

Марка: Cat

Добавете оборудването си, за да видите дали тази част е подходяща или дали има налични опции за ремонт.
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
Диаграма на частите за 6V-0299
Вижте подробни диаграми на части
Добавете вашето оборудване
Спецификации за каталожен номер 6V-0299

Мерна единица

САЩМетрични
Thickness (mm): 11,11
Височина (инч): 0,44
Thickness (in): 0,437
Движение (инч): 0,75
Тип гайка: Шестостенна гайка
Размер на резбата (инч - TPI) (инч): 1/2-13
Материал: СТОМАНА,Въглеродна стомана
Описание на материал: SAE J995 Клас 5
Thread Size (in): 0,02
Thread Size (mm): 0,500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x13
Drive (mm): 19,05
Class or Grade: SAE J995 Grade 5 (120 ksi)
Hand of Thread: LH
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 6V-0299

ТОВАРАЧ ОТ ГЪСЕНИЧЕН ТИП

955L

ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР

D7R II

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт