Caterpillar

Избор на оборудване

Изберете оборудване, за да видите частите, които са подходящи за вашето оборудване.
Няма предложени резултати. Опитайте отново.
Регистрация
Caterpillar

Добавяне на оборудване

За да откриете частите, които пасват.За да откриете частите, които пасват.
Търсене по каталожен номер или име

Избор на оборудване

НачалоДвигателДвигатели и блоковеКомпоненти за цилиндров блокВтулкови лагери7E-3369: 11 мм вътрешен диаметър на изолатора на ръкава
Начало
ДвигателДвигатели и блоковеКомпоненти за цилиндров блокВтулкови лагери
7E-3369: 11 мм вътрешен диаметър на изолатора на ръкава
7E-3369: 11 мм вътрешен диаметър на изолатора на ръкава

Cat® 11 мм вътрешен диаметър на изолатор на ръкав за гарнитура на маслен съд

Марка: Cat

Изображения на продукти
7E-3369: 11 мм вътрешен диаметър на изолатора на ръкава
7E-3369: 11 мм вътрешен диаметър на изолатора на ръкава
7E-3369: 11 мм вътрешен диаметър на изолатора на ръкава
7E-3369: 11 мм вътрешен диаметър на изолатора на ръкава
7E-3369: 11 мм вътрешен диаметър на изолатора на ръкава

Cat® 11 мм вътрешен диаметър на изолатор на ръкав за гарнитура на маслен съд

Марка: Cat

Проверка на цена
Проверка на цена
Влезте, за да видите вашата клиентска цена
Информация за гаранцията
Политика за връщане
ДиаграмаОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Диаграма на частите за 7E-3369
Вижте подробни диаграми на части
Добавете вашето оборудване
Спецификации за каталожен номер 7E-3369
Material: Carbon Steel
Вижте още

Време е за техническо обслужване?

Ние ще улесним процеса

Предлагат се пълни комплекти за поддръжка според типа на оборудването, включително 250, 500 и 1000-часови интервали.

Съвместими модели за каталожен номер 7E-3369

КОЛЕСЕН БУЛДОЗЕР

814F 972G II 966G II

ДВИГАТЕЛ – ПРОМИШЛЕН

CPT372 SBF214 SUF557 C-12 C-10 3176C 3176B 3196

КАМИОНИ ЗА ПРЕСЕЧЕНА МЕСТНОСТ

795F AC

ДВИГАТЕЛ – КАМИОН

3176B C-10 C-12 C13 3176

МОРСКИ ПРОДУКТИ

3176B

ДВИГАТЕЛ – МАШИНА

3176C C-12

БАГЕР

345B II 345B L 345B II MH 365B L 345B 365B

ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР

D7R SERIES D8N D7R II

ГОРСКИ ПРОДУКТИ

TK1051

ДВИГАТЕЛ – ГЕНЕРАТОРЕН АГРЕГАТ

C-12

СЪЧЛЕНЕН САМОСВАЛ

725 730

CHALLENGER

65E 85C MTC855 85E 85D MT845 MTC865 MT835 75D 75C MTC835 75E 95E MT865 75 MTC845 MT855

АВТОГРЕЙДЕР

163H 120 160H 140H 16H 143H 14H

РАЗШИРЕНИ МИННОДОБИВНИ ПРОДУКТИ

R1600 R1700G R1700 II R1600G

ТРАКТОР ЗА ДЪЛБОКИ ВОДНИ ПРЕГРАДИ

D7R II

КОЛЕСЕН БАГЕР

W345B II

ПРОДУКТИ ЗА ДВГ СИСТЕМИ

C13

ВАЛЯК ПРИ ИЗКОПНИ РАБОТИ

815F 816F

МАШИНА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ

572R II

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт