НачалоМетални изделия, уплътнения и консумативиМетални изделияКрепежни елементиБолтове и винтове7X-0386: БОЛТ
Начало
Метални изделия, уплътнения и консумативиМетални изделияКрепежни елементиБолтове и винтове
7X-0386: БОЛТ
7X-0386: БОЛТ

ВЕРИЖЕН БОЛТ

Марка: Cat

Изображения на продукти
7X-0386: БОЛТ
7X-0386: БОЛТ

ВЕРИЖЕН БОЛТ

Марка: Cat

Проверка на цена
Проверка на цена
Влезте, за да видите вашата клиентска цена
Информация за гаранцията
Политика за връщане
Описание
Описание

Description:

  • Track bolts are used to connect the track shoes to the link assembly.

Description:

  • Track bolts are used to connect the track shoes to the link assembly.

Спецификации
Спецификации
Мерна единицаСАЩМетрични
Bolt Length (in): 3,5
Bolt Length (mm): 88,9
Тип bolt: Болтове с шестоъгълна глава
Coating: Zinc
Grip Length (in): 1,5
Grip Length (mm): 38,1
Резба: Груба резба UNC
Размер на резбата (инч - TPI) (инч): 7/8-9
Ширина на главата - 5 (инч): 1,31
Обща дължина на болт - 3 (инч): 3 1/2
Размер на болт (инч): 7/8
Покритие: Поцинкован
Височина на главата - 4 (инч): 0,67
Дължина на дръжката - 2 (инч): 1,50
Материал: Легиран цинк,Въглеродна стомана
Thread Size (in): 0,034
Thread Size (mm): 0,875
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/8x9
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Мерна единицаСАЩМетрични
Bolt Length (in): 3,5
Bolt Length (mm): 88,9
Тип bolt: Болтове с шестоъгълна глава
Вижте още
Съвместими модели
Съвместими модели
двигател – промишлен
3512C
колесен булдозер
814F II814F928H924H
камиони за пресечена местност
785D
машина за асфалтиране
AP-1050AP-1000
скрепер от колесен тип
631G637G631G631E633E637E637GTS225TS185
морски продукти
3512C3512B
гъсеничен скидер
59N59L58L59
гъсеничен трактор
D10ND10RD10T2D10TD6RD6R II1082510SU10U
съчленен самосвал
D400E IID350E IID400E II
автогрейдер
12M140M120M160M
валяк за пътища
CS-533CS-573CP-563CS-583CS-563CP-533
продукти за двг системи
3512C3512B3512C
вграден ножодържач
IT28G
валяк при изкопни работи
825C816F II816F
машина за полагане на тръби
589
Вижте още
двигател – промишлен
3512C
Информация за гаранцията
Политика за връщане
Parts Diagrams
No EquipmentВъведете серийния номер на оборудването или изберете оборудване от предварително добавения списък, за да видите диахрамите на части.
Избор на оборудване
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт