НачалоЗемекопни инструментиЗеметриещи инструменти за разрохвач и скарификаторПротектори за зъб на разрохвач8E-1848: Протектор за шенкел
Начало
Земекопни инструментиЗеметриещи инструменти за разрохвач и скарификаторПротектори за зъб на разрохвач
8E-1848: Протектор за шенкел
8E-1848: Протектор за шенкел

2-щифтов 75 мм предпазител за остри стебла

Марка: Cat

Изображения на продукти
8E-1848: Протектор за шенкел
8E-1848: Протектор за шенкел
8E-1848: Протектор за шенкел
8E-1848: Протектор за шенкел
8E-1848: Протектор за шенкел

2-щифтов 75 мм предпазител за остри стебла
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
Диаграма на частите за 8E-1848
Вижте подробни диаграми на части
Добавете вашето оборудване
Спецификации за каталожен номер 8E-1848

Мерна единица

САЩМетрични
Ширина на разрохквач (инч): 2,95
Задържане (CapSure или Pin-On): С поставен щифт
Разстояние между отворите на фиксатора (инч): 3,15
Разстояние между отворите на фиксатора (мм): 80,00
Размер на зъб на рипера: R450
Ширина на разрохквач (мм): 75,00
Hole Spacing (in): 12,283
Wear or Durability: Standard
Hole Quantity: 2
Shank Thickness (in): 2,953
Material: Low Alloy Steel
Attachment Method: Pin-On
Shank Thickness (mm): 75
Hole Spacing (mm): 312
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 8E-1848

КОЛЕСЕН БУЛДОЗЕР

854K

ГЪСЕНИЧЕН СКИДЕР

59N 59L 57H 58 58L

БАГЕР

320D L 320D 320D RR 320D GC 320D LRR

ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР

D9T D9R D8R II D9N D8 D8T D8R D8L D8GC D8N D8 GC 9 8 8S 8U 9U 9SU 8SU 8A

Вижте още
Свързани части
380-1211
380-1211: КОМПЛЕКТ-ЩИФТ
Проверка на цена
380-1222
380-1222: Щифт с диаметър 23,63 мм на земетриещ инструмент
Проверка на цена
4T-9668
4T-9668: ЩИФТ
Проверка на цена
4T-2479
4T-2479: Заключващ щифт за разрохквач
Проверка на цена
8E-4743
8E-4743: Външен диаметър 48 мм
Проверка на цена
6Y-3394
6Y-3394: 25,40 мм стоманен щифт за инструменти за обработка на земни маси
Проверка на цена
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт