НачалоМетални изделия, уплътнения и консумативиУплътнения, гарнитури и О-пръстениО-пръстени9H-4557: 19,99 мм вътрешен диаметър уплътнение-О-пръстен
Начало
Метални изделия, уплътнения и консумативиУплътнения, гарнитури и О-пръстениО-пръстени
9H-4557: 19,99 мм вътрешен диаметър уплътнение-О-пръстен
9H-4557: 19,99 мм вътрешен диаметър уплътнение-О-пръстен

О-пръстен

Марка: Cat

Изображения на продукти
9H-4557: 19,99 мм вътрешен диаметър уплътнение-О-пръстен
9H-4557: 19,99 мм вътрешен диаметър уплътнение-О-пръстен
9H-4557: 19,99 мм вътрешен диаметър уплътнение-О-пръстен
9H-4557: 19,99 мм вътрешен диаметър уплътнение-О-пръстен
9H-4557: 19,99 мм вътрешен диаметър уплътнение-О-пръстен

О-пръстен
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
Диаграма на частите за 9H-4557
Вижте подробни диаграми на части
Добавете вашето оборудване
Спецификации за каталожен номер 9H-4557

Мерна единица

САЩМетрични
Диаметър на напречното сечение (мм): 5,33
Диаметър на напречното сечение (инч): 0,21
Материал: NBR (75),NBR – нитрил,Нитрил (NBR),Нитрилен/NBR/HNBR/XNBR каучук
Вътрешен диаметър (мм): 19,99
Вътрешен диаметър (инч): 0,787
Размер на табло (инч): 315
Material Hardness: 75A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 9H-4557

КОЛЕСЕН БУЛДОЗЕР

814 G926 920 980B 930 966C 950

ДВИГАТЕЛ – ПРОМИШЛЕН

D346 3304 3306 D320A D333C D348 D349 D346 D330C

КАМИОНИ ЗА ПРЕСЕЧЕНА МЕСТНОСТ

773 772

СКРЕПЕР ОТ КОЛЕСЕН ТИП

650B 651B 660B 657B 621R 627 621 623 627B 641B 666B 627 637B 627B 637

ДВИГАТЕЛ – КАМИОН

1673B 1673C 1673 3306

МОРСКИ ПРОДУКТИ

D330A D330B D330C D333A D333B D333C 3304 3306 D349 D346 D348

ГЪСЕНИЧЕН СКИДЕР

528 518 53 120C 518 125C

БАГЕР

225 235 215

ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР

D7F D7G D3 D5 D10 D3B D4D D4E D4E SR D5B D6C D6D D6G 163 143 153 141 140 3 6 4 953 951 10 943 4S 10C 6A 6S 10S 10U 977A 3S 3P 955 4A

СКИДЕР ОТ КОЛЕСЕН ТИП

518 528 518C 528B 530B 120C FB518

ТОВАРАЧ ОТ КОЛЕСЕН ТИП

910 906

РАБОТЕН ИНСТРУМЕНТ

931 D3

АВТОГРЕЙДЕР

12G 120G 120 12F 12E 140G 130G 140 14G 14E

ТОВАРАЧ ОТ ГЪСЕНИЧЕН ТИП

951C 951B 977H 941B 977K 977L 931 931B 955H 943 955K 955L 941 953

ВАЛЯК ПРИ ИЗКОПНИ РАБОТИ

815 816

МАШИНА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ

572F 572G 571G 571F 561B 561C

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт