Caterpillar

Избор на оборудване

Изберете оборудване, за да видите частите, които са подходящи за вашето оборудване.
Няма предложени резултати. Опитайте отново.
Регистрация
Caterpillar

Добавяне на оборудване

За да откриете частите, които пасват.За да откриете частите, които пасват.
Търсене по каталожен номер или име

Избор на оборудване

НачалоМетални изделия, уплътнения и консумативиУплътнения, гарнитури и О-пръстениДруги уплътнения9M-7432: Cat® Уплътнение тип устна
Начало
Метални изделия, уплътнения и консумативиУплътнения, гарнитури и О-пръстениДруги уплътнения
9M-7432: Cat® Уплътнение тип устна
9M-7432: Cat® Уплътнение тип устна

Cat® Тип устно уплътнение

Марка: Cat

Изображения на продукти
9M-7432: Cat® Уплътнение тип устна
9M-7432: Cat® Уплътнение тип устна
9M-7432: Cat® Уплътнение тип устна
9M-7432: Cat® Уплътнение тип устна
9M-7432: Cat® Уплътнение тип устна

Cat® Тип устно уплътнение

Марка: Cat

Добавете оборудването си, за да видите дали тази част е подходяща или дали има налични опции за ремонт.
Ще пасне ли?Добавете оборудването си, за да видите дали тази част е подходяща или дали има налични опции за ремонт.
Добавяне на оборудване
Ще пасне ли или търсите ремонт? Добавете оборудването си, за да видите дали тази част е подходяща или дали има налични опции за ремонт.
Проверка на цена
Проверка на цена
Влезте, за да видите вашата клиентска цена
Информация за гаранцията
Политика за връщане
ДиаграмаОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Диаграма на частите за 9M-7432
Вижте подробни диаграми на части
Добавете вашето оборудване
Спецификации за каталожен номер 9M-7432

Мерна единица

САЩМетрични
Външен диаметър (инч): 1,503
Външен диаметър (мм): 38,18
Основен уплътнителен материал: NBR
Тип уплътнение: Устна тип
Диаметър на вал (инч): 1,000
Диаметър на вал (мм): 25,40
Ширина (инч): 0,250
Ширина (мм): 6,35
Material: Plastic Plastic,Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 9M-7432

ДВИГАТЕЛ – ПРОМИШЛЕН

D320A D353C D353E D353D D343

КОЛЕСЕН БУЛДОЗЕР

814 920 G910 980B 992B 930 966C 966R 950 930R 930T 992

СКРЕПЕР ОТ КОЛЕСЕН ТИП

627 621 623 639D 615C 631D 613B 637D 613C 615 633D

МОРСКИ ПРОДУКТИ

D353E D333A D333B D353C D353D D330A D330B D343

ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР

143 141 140 D7F D6G SR D7G D6D SR D5 D4E D5B D5E D6C D6D 977A

ТОВАРАЧ ОТ КОЛЕСЕН ТИП

910

СЪЧЛЕНЕН САМОСВАЛ

D35C D550B D400 D300B D44B D250B D25C D350C D35HP D30C

АВТОГРЕЙДЕР

12G 140G 16G 14G

ТОВАРАЧ ОТ ГЪСЕНИЧЕН ТИП

977H 977K

ВГРАДЕН НОЖОДЪРЖАЧ

IT12

ВАЛЯК ПРИ ИЗКОПНИ РАБОТИ

815 816

RIPPER SCARIFIER

140G 12G 16G 130G

МАШИНА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ

561B 561C

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт